UT 4-HEDI-P/P - Skilleklemme med vippearm
3046252

Skilleklemme med vippearm, Med prøvestikbøsningsskruer til optagelse af prøvestik, mærkespænding: 500 V, mærkestrøm: 20 A, tilslutningstype: Skruetilslutning, Dimensioneringstværsnit: 4 mm2, tværsnit: 0,14 mm2 - 6 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: sort/orange

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

En yderst kompakt konstruktion
Prøvestikbøsning i begge sider i vippearm
Testet til jernbaneanvendelse