MACX MCR-UI-UI
-
Skilleforstærker
2811284
Konfigurerbar 3-vejs-skilleforstærker, med sikker galvanisk adskillelse 24 V, energibrokobling. Indstilling af mere end 1600 signaladskillelser over DIP-switch på forsiden. Bestillingskonfiguration, skruetilslutning, SIL.
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
Produkttype | Skilleforstærker |
Produktfamilie | MACX Analog |
Antal kanaler | 1 |
Konstruktion | Skilleforstærkere med funktionel sikkerhed SIL |
Konfiguration | DIP-switch |
Udligning Span | ± 4 % |
Udligning Zero | ± 4 % |
Galvanisk adskillelse imellem indgang og udgang | Ja |
Grænsefrekvens (3 dB) | 10 kHz (Kan omkobles 30 Hz) |
Beskyttelseskobling | Transientbeskyttelse |
Konverteringstid (10-90 %) | 35 µs (10 kHz) |
11 ms (30 Hz) | |
Temperaturkoefficient maksimal | 0,0075 %/K |
Overførselsfejl maksimalt | ≤ 0,1 % (Udlignet af slutværdien) |
Galvanisk adskillelse | |
Prøvespænding | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Overspændingskategori | II |
Forureningsgrad | 2 |
Galvanisk adskillelse Indgang/udgang/forsyning IEC/EN 61010-1 | |
Standarder | IEC/EN 61010-1 |
Mærkeisolationsspænding | 300 Veff |
Isolering | Sikker adskillelse |
Galvanisk adskillelse Indgang/udgang/forsyning IEC/EN 60079-7 | |
Standarder | IEC/EN 60079-7 |
Mærkeisolationsspænding | 250 V AC/DC |
Forsyning | |
Nominelt forsyningsspændingsområde | 12 V DC ... 24 V DC -20 % ... +25 % |
Forsyningsspændingsområde | 9,6 V DC ... 30 V DC |
Tabseffekt | 500 mW (24 V DC / 20 mA) |
Effektoptagelse | ≤ 700 mW |
Signal: Spænding/strøm | |
Antal indgange | 1 |
Indgangssignal spænding | 0 mV ... 50 mV |
0 mV ... 60 mV | |
0 mV ... 75 mV | |
0 mV ... 100 mV | |
0 mV ... 120 mV | |
0 mV ... 150 mV | |
0 mV ... 200 mV | |
0 mV ... 300 mV | |
0 mV ... 500 mV | |
0 V ... 1 V | |
0 V ... 1,5 V | |
0 V ... 2 V | |
0 V ... 3 V | |
0 V ... 5 V | |
0 V ... 10 V (Kan konfigureres over DIP-switch) | |
0 V ... 15 V | |
0 V ... 20 V | |
0 V ... 30 V | |
0 V ... 50 V | |
0 V ... 100 V | |
-50 mV ... 50 mV | |
-60 mV ... 60 mV | |
-75 mV ... 75 mV | |
-100 mV ... 100 mV | |
-120 mV ... 120 mV | |
-150 mV ... 150 mV | |
-200 mV ... 200 mV | |
-300 mV ... 300 mV | |
-500 mV ... 500 mV | |
-1 V ... 1 V | |
-1,5 V ... 1,5 V | |
-2 V ... 2 V | |
-3 V ... 3 V | |
-5 V ... 5 V | |
-10 V ... 10 V | |
-15 V ... 15 V | |
-20 V ... 20 V | |
-30 V ... 30 V | |
-50 V ... 50 V | |
-100 V ... 100 V | |
1 V ... 5 V | |
2 V ... 10 V | |
Indgangssignal spænding min. | ± 50 mV |
Indgangssignal spænding maks. | ± 100 V |
Indgangssignal strøm | 0 mA ... 1 mA (Kan konfigureres over DIP-switch) |
0 mA ... 1,5 mA | |
0 mA ... 2 mA | |
0 mA ... 3 mA | |
0 mA ... 5 mA | |
0 mA ... 10 mA | |
0 mA ... 15 mA | |
0 mA ... 20 mA | |
0 mA ... 30 mA | |
0 mA ... 50 mA | |
0 mA ... 100 mA | |
-1 mA ... 1 mA | |
-1,5 mA ... 1,5 mA | |
-2 mA ... 2 mA | |
-3 mA ... 3 mA | |
-5 mA ... 5 mA | |
-10 mA ... 10 mA | |
-15 mA ... 15 mA | |
-20 mA ... 20 mA | |
-30 mA ... 30 mA | |
-50 mA ... 50 mA | |
-100 mA ... 100 mA | |
1 mA ... 5 mA | |
2 mA ... 10 mA | |
4 mA ... 20 mA | |
Indgangssignal strøm minimal | ± 1 mA |
Maks. indgangssignal strøm | ± 100 mA |
Indgangsmodstand spændingsindgang | ~ 1 MΩ (±1 V DC ... ±100 V DC) |
Indgangsmodstand strømindgang | ~ 10 Ω (±10 mA DC ... ±100 mA DC) |
Signal: Spænding/strøm | |
Antal udgange | 1 |
Programmerbar og konfigurerbar | Ja, kan omkobles |
Udgangssignal spænding | 0 V ... 10 V (Kan konfigureres over DIP-switch) |
0 V ... 5 V | |
2 V ... 10 V | |
1 V ... 5 V | |
-10 V ... 10 V | |
-5 V ... 5 V | |
0 V ... 2,5 V | |
0,5 V ... 2,5 V | |
-2,5 V ... 2,5 V | |
Udgangssignal spænding invers | 0 V ... 2,5 V |
0 V ... 5 V | |
0 V ... 10 V | |
Udgangssignal strøm | 0 mA ... 5 mA |
0 mA ... 10 mA | |
0 mA ... 20 mA (Kan konfigureres over DIP-switch) | |
1 mA ... 5 mA | |
2 mA ... 10 mA | |
4 mA ... 20 mA | |
-5 mA ... 5 mA | |
-10 mA ... 10 mA | |
-20 mA ... 20 mA | |
Udgangssignal strøm invers | 0 mA ... 5 mA |
0 mA ... 10 mA | |
0 mA ... 20 mA | |
Belastning/udgangslast spændingsudgang | ≥ 1 kΩ (10 V) |
Belastning/udgangslast strømudgang | ≤ 600 Ω (20 mA; aktiv) |
Passiv: ≤ (UB-2 V) / Ioutmax | |
Restbølgeform (ripple) | < 10 mVeff |
Tilslutningstype | Skruetilslutning |
Afisoleringslængde | 7 mm |
Skruestørrelse | M3 |
Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertværsnit AWG | 24 ... 14 |
Tilspændingsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Prøvestikbøsning | |
Diameter maks. | 2 mm |
Ex-installation (EPL) | Gc |
Div. 2 |
Målskitse |
|
Bredde | 12,5 mm |
Højde | 112,5 mm |
Dybde | 113,7 mm |
Dybde NS 35/7,5 | 114,5 mm (monteret på bæreskinne NS 35/7,5 iht. EN 60715) |
Farve | grå (RAL 7042) |
Materiale hus | PA 6.6-FR |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP20 (ikke vurderet af UL) |
Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 70 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Anvendelsesområde højde over havet (≤ 2000 m) | |
Højde | ≤ 2000 m (De tekniske data er baseret på højder ≤2000 m over NN. Til højder >2000 m over NN, se databladet.) |
Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 70 °C |
Anvendelsesområde højde over havet (≤ 3000 m) | |
Højdeområde | > 2000 m ... 3000 m |
Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 60 °C |
Mærkeisolationsspænding | 190 V |
Anvendelsesområde højde over havet (≤ 4000 m) | |
Højdeområde | > 3000 m ... 4000 m |
Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 55 °C |
Mærkeisolationsspænding | 63 V |
Anvendelsesområde højde over havet (≤ 5000 m) | |
Højdeområde | > 4000 m ... 5000 m |
Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 45 °C |
Mærkeisolationsspænding | 63 V |
CE | |
Certifikat | CE-konform |
ATEX | |
Mærkning | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
Certifikat | BVS 10 ATEX E 059 X |
UKCA Ex (UKEX) | |
Mærkning | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
Certifikat | PxCIF21UKEX2811284X |
IECEx | |
Mærkning | Ex ec IIC T4 Gc |
Certifikat | IECEx BVS 10.0044X |
CCC / China-Ex | |
Mærkning | Ex ec IIC T4 Gc |
Certifikat | 2021122304114077 |
UL, USA / Canada | |
Mærkning | UL 61010 Listed |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6 | |
Class I, Zone 2, Group IIC | |
Skibsgodkendelse | |
Certifikat | DNV GL TAA000020C |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Mærkning | 2 |
INMETRO | |
Mærkning | Ex ec IIC T4 Gc |
Certifikat | DNV 21.0063 X |
Skibsbygningsdata | |
Temperature | B |
Humidity | B |
Vibration | A |
EMC | A |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
EMC, elektromagnetisk kompatibilitet (forligelighed): | Konform med EMC-direktiv |
Støjimmunitet | EN 61000-6-2 |
Bemærk | I forbindelse med støjpåvirknngen kan der forekomme mindre afvigelser. |
Støjemission | |
Standarder | EN 61000-6-4 |
Elektromagnetisk HF-felt | |
Betegnelse | Elektromagnetisk HF-felt |
Standarder | EN 61000-4-3 |
Typisk afvigelse af måleområde | 1 % |
Hurtige transienter (burst) | |
Betegnelse | Hurtige transiente forstyrrelser (Burst) |
Standarder | EN 61000-4-4 |
Typisk afvigelse af måleområde | 1 % |
Ledningsført påvirkning | |
Betegnelse | ledningsførte støjpåvirkninger |
Standarder | EN 61000-4-6 |
Typisk afvigelse af måleområde | 1 % |
GB Standard | |
Standarder | GB/T 3836.1 |
GB/T 3836.3 |
Monteringstype | Bæreskinnemontering |
Monteringsposition | vilkårlig |
Varenummer | 2811284 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
Salgsnøgle | CK1111 |
Produktnøgle | DK1111 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 183 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 160,1 g |
Toldtarifnummer | 85437090 |
Oprindelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210120 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
undtagelser hvis kendt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
Kompatible produkter
-
-
MCR-DP - Skilleplade 1430594
-
EA-MSTB 2,5/ 5 - Tilbehør 1831016
-
TC-D37SUB-AIO16-EX-PS-UNI - Basismodul 2902932
-
TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI - Basismodul 2924854
-
MPS-IH WH - Isolationsstoptylle 0201663
-
MPS-IH RD - Isolationsstoptylle 0201676
-
MPS-IH BU - Isolationsstoptylle 0201689
-
MPS-IH YE - Isolationsstoptylle 0201692
-
MPS-IH GN - Isolationsstoptylle 0201702
-
MPS-IH GY - Isolationsstoptylle 0201728
-
MPS-IH BK - Isolationsstoptylle 0201731
-
MPS-MT - Prøvestik 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Kunststofskilt 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Kunststofskilt 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Kunststofskilt 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Kunststofskilt 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Kunststofskilt 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Kunststofskilt 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Kunststofskilt 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Kunststofskilt 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Kunststofskilt 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Apparatetiketter 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Apparatetiketter 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Apparatetiketter 0831732
-
MACX MCR-PTB - Tilslutnings- og fejlmeldingsmodul 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Tilslutnings- og fejlmeldingsmodul 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Strømforsyning 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - Skruetrækker 1205053
Dine fordele
Energiforsyning mulig over bæreskinnekonnektor
Indstilling af mere end 1600 signaladskillelser over DIP-switch på forsiden
Installation i Ex-zone 2 tilladt
Til SIL 2 iht. EN 61508
Ind- og udgangssignaler kan konfigureres, inklusiv bipolære strøm- og spændingssignaler.
Galvanisk 3-vejsadskillelse
Grænsefrekvens 10 KHz til tidskritiske applikationer.
Analog skilleforstærker til adskillelse, filtrering, forstærkning og konvertering af analoge standardsignaler.
Stikbar skrue- eller fjederkrafttilslutningsteknik (Push-in-teknologi)
Udgang aktiv eller passiv
Statusvisning for forsyningsspænding
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre