Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

UK 10-DREHSILA 250 (5X20) - Sikringsklemme
3005170

Sikringsklemme, sikringstype: Glas / keramik / ..., sikringstype: G / 5 x 20, mærkespænding: 500 V, mærkestrøm: 10 A, tilslutningstype: Skruetilslutning, Dimensioneringstværsnit: 1,5 mm2, tværsnit:  0,5 mm2- 16 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, farve: sort

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Kan brokobles med den faste bro FBI ...