PSR-MS60-2NO-24DC-SC - Sikkerhedsrelæer
2904958

Sikkerhedsrelæ til nødstop, sikkerhedsdøre og lysgitter op til SIL 3, kat. 4, PL e, 1- eller 2-kanals drift, automatisk start, 2 funktionsstrømkredse (en kanal), US = 24 V DC, fast skrueklemme

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Op til kat. 4/PL e iht. EN ISO 13849-1, SIL 3 iht. EN IEC 62061
Lille husbredde på kun 6,8 mm
2-kanals-styring
2 funktionsstrømkredse med 1 kanal
Automatisk aktivering