Phoenix Contact nødstopkontakter er elektromekaniske koblingsenheder med beskyttelsesfunktion. De bruges til sikker frakobling eller nedlukning af maskiner og systemer for at undgå eller nedbringe personskade og materielle skader. Produktprogrammet inkluderer et modulært system såvel som en forudkonfigureret løsning. De modulære nødstopkontakter består af følgende komponenter: - Aktuator PSR-ESS-M0-H100 /...110 / ...120 - Modulholder PSR-ESS-ACC-CB1-C... - Sikker kontaktor PSR-ESS-ACC-CB1-NC-SC eller PSR-ESS-ACC-CB1-SM-SC Flere kontaktorer kan kombineres efter behov.
PSR-ESS-ACC-CB1-NC-SC
-
Kontaktor
1221752
Kontaktorer til modulære nødstopkontakter med tvangsåbningskontakt (NC) til sikkerhedsrelevant frakobling, i forbindelse med egnet vurderingsenhed, egnet op til PL e (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN IEC 62061)
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
cUL Listed
Godkendelses-ID: E140324Functional Safety
Godkendelses-ID: B 029429 0031 Rev01EAC
Godkendelses-ID: RU*DE*B*00073/21Kompatible produkter
Dine fordele
Modulært system muliggør økonomisk løsning til individuelle anvendelser
Tvangsåbnende iht. IEC 60947-5-1
I applikationer med egnet vurderingskomponent op til PL e (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN IEC 62061)