Phoenix Contact nødstopkontakter er elektromekaniske koblingsenheder med beskyttelsesfunktion. De bruges til sikker frakobling eller nedlukning af maskiner og systemer for at undgå eller nedbringe personskade og materielle skader. Produktprogrammet inkluderer et modulært system såvel som en forudkonfigureret løsning. De modulære nødstopkontakter består af følgende komponenter: - Aktuator PSR-ESS-M0-H100 /...110 / ...120 - Modulholder PSR-ESS-ACC-CB1-C... - Sikker kontaktor PSR-ESS-ACC-CB1-NC-SC eller PSR-ESS-ACC-CB1-SM-SC Flere kontaktorer kan kombineres efter behov.
PSR-ESS-M0-H110
-
Aktuator
1221757
Aktuator med blokerende beskyttelseskrave til modulære nødstopkontakter, til kombinationen med modulholder og kontaktor som funktionsdygtig enhed, frontplademontage, bajonetlås
Produktdetaljer
UL Listed
Godkendelses-ID: E140324cUL Listed
Godkendelses-ID: E140324Functional Safety
Godkendelses-ID: B 029429 0031 Rev01Kompatible produkter
Dine fordele
Modulært system muliggør økonomisk løsning til individuelle anvendelser
Bajonetlås muliggør værktøjsfri forbindelse med aktuatoren
Hurtig diagnose på stedet gennem farvemæssig visning af koblingsposition