PSR-MS30-1NO-24DC-SC
-
Sikkerhedsrelæer
2904952
Sikkerhedsrelæer til nødstop og sikkerhedsdøre op til SILCLSIL 3, kat. 4, PL e, 1- eller 2-kanals drift, automatisk start, registrering af tværslutning, 1 funktionsstrømkreds, Us = 24 V DC, fast skrueklemme
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
Bemærkning vedr. anvendelse | |
Bemærkning vedr. anvendelse | Kun til industriel anvendelse |
Produkttype | Sikkerhedsrelæer |
Produktfamilie | PSRmini |
Anvendelse | Nødstop |
Beskyttelsesdør | |
Magnetkontakt | |
Transponder | |
Styring | med 1 og 2 kanaler |
Relætype | Elektromekanisk relæ med tvangsførte kontakter iht. IEC/EN 61810-3 |
Isoleringsegenskaber | |
Overspændingskategori | III |
Forureningsgrad | 2 |
Tider | |
Reaktionstid, typisk | < 175 ms |
Type: Typisk tiltrækningstid ved Us | < 250 ms (ved styring over A1) |
Typisk udkoblingstid | < 20 ms (ved styring over A1 eller S12 og S22) |
Genstartstid | 1 s (Genstartstid efter indkobling af forsyningsspændingen) |
Genindkoblingstid | < 500 ms |
Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 3 W (US = 26,4 V, IL² = 36A², PI alt maks. = 1,2 W +1,8 W) |
Driftsart | 100 % ED |
Mærkeisolationsspænding | 250 V AC |
Målestødspænding / isolering | Sikker adskillelse, forstærket isolering og 6 kV mellem indgangsstrømkreds og funktionsstrømkreds. Basisisolering 4 kV mellem alle strømveje og huse |
Forsyning | |
Betegnelse | A1/A2 |
Mærkeforsyningsspænding til styrestrømkreds US | 20,4 V DC ... 26,4 V DC |
Mærkeforsyningsspænding til styrestrømkreds US | 24 V DC -15 % / +10 % |
Styrespændingsstrøm IS | typ. 42 mA |
Effektforbrug ved US | typ. 1 W |
Indkoblingsstrøm | 4,5 A (Δt < 120 µs ved Us) |
Filtertid | 1 ms (på A1 ved spændingsreduktioner ved Us) |
Beskyttelseskobling | Overspændingsbeskyttelse; Suppressordiode |
Seriel fejltilslutningsbeskyttelse |
Digital: Sensorkreds (S12, S22) | |
Beskivelse af indgangen | sikkerhedsorienterede sensorindgange |
Antal indgange | 2 |
Indgangsspændingsområde "0"-signal | 0 V DC ... 5 V DC (Til sikker udgang; ved S12) |
Indgangsspændingsområde "1"-signal | 20,4 V DC ... 26,4 V DC |
Indgangsstrømområde "0"-signal | 0 mA ... 2 mA (Til sikker udgang; ved S12) |
Indkoblingsstrøm | < 20 mA (typ. ved US på S12) |
< 5 mA (typ. ved US på S22) | |
> -15 mA (typ. ved US på S22/0 V) | |
Filtertid | maks. 1,5 ms (Testpulsbredde low-testpuls) |
Testpulsrate = 5 x Testpulsbredde | |
Maks. tilladelig samlet ledningsmodstand | 150 Ω |
Beskyttelseskobling | Suppressordiode |
Strømforbrug | < 5 mA (ved Us/Ix på S12) |
< 5 mA (ved Us/Ix på S22) | |
> -5 mA (ved Us/Ix på S22/0V) | |
Digital: Startkreds (S35) | |
Beskivelse af indgangen | ikke sikkerhedsorienteret |
Antal indgange | 1 |
Indgangsspændingsområde "1"-signal | 20,4 V DC ... 26,4 V DC |
Indkoblingsstrøm | < 10 mA |
Maks. tilladelig samlet ledningsmodstand | 150 Ω |
Beskyttelseskobling | Suppressordiode |
Strømforbrug | < 10 mA |
Relæ: Funktionsstrømkreds (13/14) | |
Beskrivelse af udgangen | Sikkerhedsorienterede sluttekontakter |
Antal udgange | 1 (ikke-forsinket) |
Kontaktudførelse | 1 udløsningsstrømbane |
Kontaktmateriale | AgSnO2 |
Brydespænding | min. 12 V AC/DC |
maks. 250 V AC/DC | |
Brydeeffekt | min. 60 mW |
Indkoblingsstrøm | min. 3 mA |
maks. 6 A | |
Vedvarende grænsestrøm | 6 A |
Kvadr.: Totalstrøm | 36 A2 (Bemærk derating) |
Koblingsfrekvens | maks. 0,1 Hz |
Levetid mekanisk | 10x 106 koblinger |
Udgangssikring | 6 A gL / gG |
4 A gL / gG (til low-demand-applikationer) |
Tilslutningsteknik | |
stikbar | nej |
Ledningstilslutning | |
Tilslutningstype | Skruetilslutning |
Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertværsnit AWG | 26 ... 12 |
Afisoleringslængde | 12 mm |
Skruestørrelse | M3 |
Tilspændingsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Statusvisning | 2 x LED (grøn) |
Driftspændingsvisning | 1 x LED (grøn) |
Bredde | 6,8 mm |
Højde | 93,1 mm |
Dybde | 102,5 mm |
Farve (Hus) | gul (RAL 1018) |
Materiale hus | PBT |
Sikkerhedstekniske data | |
Stopkategori | 0 |
Sikkerhedstekniske data: EN ISO 13849 | |
Kategori | 4 |
Performance Level (PL) | e (4 A DC13; 5 A AC15; 8760 koblingscyklusser/år) |
Sikkerhedstekniske data: IEC 61508 - High-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Sikkerhedstekniske data: IEC 61508 - Low-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Sikkerhedstekniske data: EN IEC 62061 | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP20 |
Kapslingsklasse indbygningssted minimal | IP54 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 60 °C (Bemærk derating) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Anvendelseshøjde | ≤ 2000 m (Over havets overflade) |
Maks. tilladte omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 75 % (i gennemsnit, 85% lejlighedsvist, ingen kondensering) |
Maks. tilladelig luftfugtighed (drift) | 75 % (i gennemsnit, 85% lejlighedsvist, ingen kondensering) |
Chok | 15g |
Vibration (drift) | 10 Hz ... 150 Hz, amplitude 0,15 mm, 2g |
CE | |
Certifikat | CE-konform |
Monteringstype | Bæreskinnemontering |
Monteringsvejledning | Se deratingkurve |
Monteringsposition | vertikalt eller horisontalt |
Varenummer | 2904952 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | DNA171 |
Produktnøgle | DNA171 |
GTIN | 4046356905008 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 88,2 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 69 g |
Toldtarifnummer | 85371098 |
Oprindelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ECLASS-15.0 | 27371819 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122200 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
undtagelser hvis kendt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
SCIP | 278151ed-422d-416c-a9c3-dc613dcbb002 |
Kompatible produkter
Dine fordele
Op til kat. 4/PL e iht. EN ISO 13849-1, SIL 3 iht. EN IEC 62061
Lille husbredde på kun 6,8 mm
2-kanals-styring
1 funktionsstrømkreds
Automatisk aktivering
Registrering af tværslutninger
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre