PSR-MS25-1NO-1DO-24DC-SC - Sikkerhedsrelæer
2904951

Sikkerhedsrelæer til nødstop og sikkerhedsdøre op til SIL 1, kat. 1, PL c, afhængig af applikationen op til SIL 3, kat. 4, PL e, 1-kanals drift, manuel overvåget start, 1 funktionsstrømkreds, US = 24 V DC, fast skrueklemme

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Afhængig af applikationen op til kat. 4/PL e iht. ISO 13849-1, SIL 3 iht. EN IEC 62061
Lille husbredde på kun 6,8 mm
1-kanals-styring
1 funktionsstrømkreds, 1 digital signaludgang
Manuel, overvåget aktivering