SACC-M12FR-4PL M - Tilslutningsstik
1424656

Tilslutningsstik, Universal, 4-polet, uskærmet, Bøsning vinklet M12, kodning: A, Push-Lock-fjedertilslutning, gevindringmateriale: Zinkstøbegods, forniklet, udvendig kabeldiameter 4 mm ... 8 mm

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Tidsbesparende Push-Lock tilslutning: Til- og frakobling af ledninger uden værktøj med åbning af kontaktvippearm
Intuitiv tilslutning: Enkel sammenkædning af de enkelte ledere med farvemæssig og numerisk mærkning af kontaktvippearm
Integreret Push-in Technology: Enkel fortrådning af massive og forbehandlede ledere med enkel, direkte tilslutning
Stød- og vibrationssikker forbindelse: Veldokumenteret fjederkraftteknik garanterer en fast og sikker kontaktering
Fleksible ledningsudgange med vinklede tilslutningsstik