CUC-IND-J1ST-A/R4LS-LED-S
-
RJ45-printkortstik
1321101
RJ45-printkortstik, konstruktion: RJ45, kapslingsklasse: IP20, poltal: 8, 10 GBit/s, materiale: Metal, tilslutningstype: THR-reflow / THT-bølgelodning, korte loddekontakter
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Ideel til krævende applikationer på grund af den høje chok- og vibrationsstyrke og det udvidede temperaturområde
Sikker overførsel også i industriel anvendelse takket være 360°-skærmning
Husskærmfjedre muliggør et optimeret EMC-skærmkoncept
Med integrerede hybrid-LED'er til optisk statusvisning af dataoverførsel
Muliggør dataoverførselshastigheder op til 10 Gbit/s
Automatiseret bearbejdningsproces takket være reflow-evne
Det udvidede temperaturområde på -40 °C ... +105 °C muliggør anvendelse i krævende industrielle applikationer
Båndemballage