PLC-RPT- 24DC/21-21/MS
-
Relæmodul
2910519
PLC-INTERFACE, bestående af relæsokkel og stikbart effektkontaktrelæ med håndbetjening, integreret status-LED og friløbsdiode, Push-in-tilslutning, 2 skiftekontakter, Friløbsdiode, Indgangsspænding: 24 V DC
Produktdetaljer
Produkttype | Relæmodul |
Produktfamilie | PLC-INTERFACE |
Anvendelse | Manuel kontakt |
Driftstype | 100 % ED |
Levetid mekanisk | 5x 106 koblinger |
Isoleringsegenskaber: Luft- og krybestrækninger mellem strømkredsene | |
Isolering | sikker adskillelse, forstærket isolering |
Overspændingskategori | III |
Forureningsgrad | 2 |
Status for vedligeholdelse af data | |
Dato for sidste vedligeholdelse af data | 20.03.2025 |
Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 0,44 W |
Prøvespænding (Spole/kontakt) | 4 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
Prøvespænding (skiftekontakt/skiftekontakt) | 2,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
Luft- og krybestrækninger mellem strømkredsene | |
Mærkeisolationsspænding | 250 V AC |
Mærkeimpulsholdespænding | 6 kV |
Spoleside | |
Indgangsspænding UN | 24 V DC |
Indgangsspændingsområde | 20,2 V DC ... 33,6 V DC (20 °C) |
Mærkespænding (monteret elektromekanisk relæ) | 24 V DC |
Motorens koblingsadfærd | monostabil |
Motor (poling) | polet |
Typisk indgangsstrøm ved UN | 18 mA |
Reaktionstid, typisk | 10 ms |
Typisk udkoblingstid | 10 ms |
Beskyttelseskobling | Overspændingsbeskyttelse; Friløbsdiode |
Driftspændingsvisning | LED gul |
Koble | |
Kontaktudførelse | 2 skiftekontakter |
Type af afbryderstiftkontakt | Enkeltkontakt |
Kontaktmateriale | AgNi |
Koblingsspænding maks. | 250 V AC/DC (Ved spændinger større end 250 V (L1, L2, L3) mellem ens tilslutninger på naboklemmer skal skillestykket PLC-ATP anvendes. En potentialbrokobling sker så med FBST 8-PLC... eller FBST 500....) |
Brydespænding minimal | 12 V (10 mA) |
Vedvarende grænsestrøm | 6 A |
Indkoblingsstrøm maks. | 12 A (20 ms) |
Koblingsstrøm min. | 10 mA (12 V) |
Maks. brydeeffekt (ohmsk belastning) | 192 W (24 V DC) |
62 W (48 V DC) | |
42 W (60 V DC) | |
55 W (110 V DC) | |
66 W (220 V DC) | |
2000 VA (250 V AC) | |
Koblingsevne | 1 A (24 V (DC13)) |
1,5 A (230 V, AC15) |
Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
Afisoleringslængde | 10 mm |
Ledertværsnit stiv | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertværsnit fleksibelt | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
0,2 mm² ... 2,5 mm² (Enkelt-terminalrør) | |
2x 0,5 mm² ... 1 mm² (TWIN-terminalrør) | |
Ledertværsnit AWG | 26 ... 14 |
Bredde | 14 mm |
Højde | 80 mm |
Dybde | 104 mm |
Farve | grå (RAL 7042) |
Brændbarhedsklasse iht. UL 94 | V0 (Hus) |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse (Relæ) | RT II |
Kapslingsklasse (Relæsokkel ) | IP20 |
Kapslingsklasse (Monteringssted) | ≥ IP54 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 60 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Højde | ≤ 2000 m |
CE | |
Certifikat | CE-konform |
UKCA | |
Certifikat | UKCA-konform |
UL, USA | |
Mærkning | UL 508 |
UL 508 Recognized | |
UL, USA / Canada | |
Mærkning | UL 508 |
UL 508 Recognized | |
Skibsgodkendelse | |
Certifikat | TAE0000196 |
Giftgastest | |
Mærkning | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 | |
Skibsbygningsdata | |
Temperature | D |
Humidity | A |
Vibration | B/C |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
EMC, elektromagnetisk kompatibilitet (forligelighed): | Konform med EMC-direktiv |
Lavspændingsdirektiv | Konform med NS-direktiv |
Luft- og krybestrækninger mellem strømkredsene | |
Standarder | IEC 60947-5-1 |
Monteringstype | Bæreskinnemontering |
Monteringsvejledning | kan monteres uden afstand |
Indbygningsmåde | vilkårlig |
Varenummer | 2910519 |
Pakningsenhed | 10 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | DK62BC |
Produktnøgle | DK62BC |
Katalogside | Side 368 (C-5-2019) |
GTIN | 4055626486710 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 75 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 64 g |
Toldtarifnummer | 85364190 |
Oprindelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
undtagelser hvis kendt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-No.: Ikke relevant) |
Lead (CAS-No.: 7439-92-1) | |
SCIP | 827e2f93-ba73-400a-ba3c-80967c00a0b6 |
Kompatible produkter
Bemærk: Anvendelse af nogle af nedennævnte tilbehørsdele kan indskrænke produktets funktionsevne.
-
FBST 500-PLC RD - Kortslutningsbro 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Kortslutningsbro 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Kortslutningsbro 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Enkelt kortslutningsbro 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Enkelt kortslutningsbro 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Enkelt kortslutningsbro 2966825
-
PLC-V8L/FLK14/OUT - Systemtilslutning 2299660
-
PLC-V8L/FLK14/OUT/M - Systemtilslutning 2304306
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Mærkestrimler 1053001
-
ZB 10 CUS - Mærkestrimler 0824941
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Mærkeskilte til klemmer 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Mærkeskilte til klemmer 1053438
-
UC-TM 10 - Mærkeskilte til klemmer 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Mærkeskilte til klemmer 0824605
-
UCT-TM 10 - Mærkeskilte til klemmer 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Mærkeskilte til klemmer 0829623
-
ZB 12:UNPRINTED - Mærkestrimler 0812120
-
ZB 12 CUS - Mærkestrimler 0824942
-
ZB 12,LGS:L1-N,PE - Mærkestrimler 0812146
-
UC-TM 12 - Mærkeskilte til klemmer 0819194
-
UC-TM 12 CUS - Mærkeskilte til klemmer 0824613
-
UCT-TM 12 - Mærkeskilte til klemmer 0829144
-
UCT-TM 12 CUS - Mærkeskilte til klemmer 0829630
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Endekappe 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1201895
-
NS 35/15 CAP - Endekappe 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1201798
-
PLC-ATP BK - Skilleplade 2966841
-
PLC-ESK GY - Forsyningsklemme 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Skruetrækker 1204517
-
REL-MR- 24DC/21-21/MS - Enkeltrelæ 2987943
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre