Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

ZB 12 CUS - Mærkestrimler
0824942

Mærkestrimler, kan bestilles: Strimmelvis, hvid, med tekst efter ønske, monteringstype: fastlåsning i høj skiltenot, til klemmebredde: 12,2 mm, Antal mærkeskilte: 5, tekstfeltets højde: 12,15 mm, tekstfeltets bredde: 10,5 mm

Produktdetaljer








Dine fordele

Mærkningsservice: PhoenixContact mærker alle mærkestrimmel-skilte individuelt efter kundeønske.
Mærkestrimmel-system ZB giver mulighed for mærkning af rækkeklemmer og elektronikmoduler med høje skiltenoter.