PLC-RPT- 24DC/21-21 - Relæmodul
2900330

PLC-interface, bestående af grundklemme PLC-BPT.../21-21 med Push-in-tilslutning og stikbart minirelæ med effektkontakt, til montering på bæreskinne NS 35/7,5, 2 skiftekontakter, indgangsspænding 24 V DC

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Smal konstruktion
Effektiv tilslutning til systemkabling ved hjælp af V8-adapter
RT-III tætnede relæer
Sikker adskillelse mellem spole og kontaktside
Integreret indgangs- og støjkobling
Funktionelle kortslutningsbroer