Stærkstrømsklemmer PTPOWER og UKH

Stærkstrømsklemmer med PowerTurn- og skrueteknologi

Stærkstrømsklemmerne fra Phoenix Contact er konstrueret til en mærkespænding på op til 1500 V. Rækkeklemmerne kan monteres på en bæreskinne eller skrues på montagepladen som direkte montering. Passende afgreningsklemmer sørger for nem forsyning og potentialfordeling. Klemmerne fås i flere tværsnitsområder op til 240 mm².

Go to Product Detail Page for item 3076329
UKH 70-3L - Stærkstrømsklemme
UKH 70-3L - Stærkstrømsklemme
3076329

Stærkstrømsklemme, mærkespænding: 1000 V, mærkestrøm: 192 A, antal tilslutninger: 6, poltal: 3, tilslutningstype: Skruetilslutning, Dimensioneringstværsnit: 70 mm2, tværsnit: 16 mm2 - 95 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 35/15-2,3, NS 32, farve: grå

Go to Product Detail Page for item 3048344
UKH 50 RD - Stærkstrømsklemme
UKH 50 RD - Stærkstrømsklemme
3048344

Stærkstrømsklemme, mærkespænding: 1000 V, mærkestrøm: 150 A, antal tilslutninger: 2, poltal: 1, tilslutningstype: Skruetilslutning, Dimensioneringstværsnit: 50 mm2, tværsnit: 16 mm2 - 70 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, NS 35/15-2,3, farve: rød

Go to Product Detail Page for item 0716190
HCC 4-M BK - Stikdel
HCC 4-M BK - Stikdel
0716190

Stikdel, mærkespænding: 500 V, mærkestrøm: 25 A, antal tilslutninger: 10, tilslutningstype: Skruetilslutning, Dimensioneringstværsnit: 4 mm2, tværsnit: 0,2 mm2 - 4 mm2, monteringstype: direkte påskruning, farve: sort

Fordele

  • Enkel installation af ledninger takket være PowerTurn-teknik og skrueteknologi
  • Enkel forsyning og spændingsudtag takket være valgfri klemmer, der kan klipses på
  • Enkel potentialfordeling gennem stik- eller indlægsbroer
  • Gennemgående mærknings- og kontrolmuligheder
  • Fleksibel montage med varianter til bæreskinnemontering og direkte montering
  • Reducerede montage- og logistikomkostninger pga. tilslutningsklemmeblokke, der er formonterede
Stærkstrømsklemme med PowerTurn-tilslutning

Stærkstrømsklemme med PowerTurn-tilslutning

Stærkstrømsklemmer med PowerTurn-tilslutning

Stærkstrømsklemmerne PTPOWER giver dig tidens hurtigste og mest brugervenlige tilslutningsmulighed for fortrådning af store ledninger. Kontaktér ledninger op til 185 mm² og 1500 V IEC eller 1000 V UL ved blot at svinge betjeningsarmen. Med PTPOWER-klemmerne med den patenterede PowerTurn fjederkrafttilslutningsteknik kan store ledninger tilsluttes nemt og hurtigt med en standardskruetrækker og en enkelt bevægelse med vippearmen. Op til tre trykfjedre af førsteklasses fjederstål, kombineret med den prismatiske klemlegemebund, sørger for en langtidsstabil, vibrationssikker ledningstilslutning.

Stærkstrømsklemmer med skruetilslutning

Stærkstrømsklemmer med skruetilslutning

Stærkstrømsklemmer med skruetilslutning

De kompakte stærkstrøms-gennemføringsklemmer med skruetilslutning egner sig med deres 1500 V-mærkespænding ideelt til anvendelse inden for regenerativ energiudvinding, specielt inden for fotovoltaikken. Fire integrerede afgreningsklemmer med et tværsnit på 10 mm² giver dig en enkel forsyning eller potentialfordeling. De passende potentialfordelerblokke realiseres med skruebroer.

Stærkstrømsklemmer med boltetilslutning

Stærkstrømsklemmer med boltetilslutning

Stærkstrømsklemmer med boltetilslutning

Stærkstrømsklemmerne med boltetilslutning inddeles i klemmefamilierne OTTA, RSC, RBO og HV. De forskellige terminalfamilier er velegnede til hver deres opgaver. Stærkstrømsklemmerne OTTA er kendetegnede ved deres pladsbesparende, kompakte konstruktion. Stærkstrømsklemmerne RSC egner sig fortræffeligt til tilslutning af ledninger med ring- og gaffelkabelsko. Tilslutning sker via en gevindskrue med plus-minus-udgang. RBO-produktfamilien indeholder for hver ledningstilslutning på 0,5 til 300 mm² en tilsvarende kompakt bolttilslutningsklemme. Stærkstrømsklemmerne har gevindstænger med de metriske gevindstørrelser M5 til M16. Stærkstrømsklemmerne HV fås som 1- og 2-lederboltklemmer. Klemmerne giver på meget lidt plads en sikker tilslutning af op til fire ledninger med kabelsko iht. DIN 46234, DIN 46235 og DIN 46237.

Bolttilslutningsklemmer med afgreningsklemmer

Bolttilslutningsklemmer med afgreningsklemmer

Afgreningsklemmer

Afgreningsklemmerne AGK er særligt tilbehør til stærkstrømsklemmer. Afgreningsklemmerne muliggør nem integrering af afgreninger til reducerede ledertværsnit. Afhængig af klemmen stikkes eller skrues afgreningsklemmen i.

Betjening af engineering-softwaren clipx ENGINEER på en tabletskærm

Effektiv planlægning med clipx ENGINEER

Engineering-software til styretavlekonstruktion

Engineering-softwaren clipx ENGINEER gør det mere effektivt end nogensinde at planlægge og bestille klemrækker, bestykkede montageplader og tilslutningsdåser samt at overføre dataene problemfrit til produktionen – på ethvert arbejdssted. Sæt fart på planlægningen med intelligente grænseflader til dit ECAD-program og til Phoenix Contact-applikationer og -konfiguratorer.

Produktbrochure om rækkeklemmer

Produktbrochure om rækkeklemmer

Downloads

Brochurer om stærkstrømsklemmerne
Vil du gerne modtage information på tryk om vores stærkstrømsklemmer? I det følgende kan du se vores produktbrochure og vores brochure om kvalitet mht. rækkeklemmer og en brochure om fjederkrafttilslutning i siden.