UKH 240-FE-F
-
Stærkstrømsklemme
3247061
Stærkstrømsklemme, mærkespænding: 1000 V, mærkestrøm: 415 A, antal tilslutninger: 2, tilslutningstype: Skruetilslutning, Dimensioneringstværsnit: 240 mm2, tværsnit: 70 mm2 - 240 mm2, monteringstype: direkte påskruning, farve: sort/gul
Produktdetaljer
Generelt | |
Bemærk | For at opnå en pålidelig kontaktering af flertrådede ledere anbefales det at afdreje de flertrådede ledere. |
Produkttype | Stærkstrømsklemme |
Antal tilslutninger | 2 |
Antal rækker | 1 |
Potentialer | 1 |
Isoleringsegenskaber | |
Overspændingskategori | III |
Forureningsgrad | 3 |
Mærkeimpulsholdespænding | 8 kV |
Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 13,78 W |
Antal tilslutninger pr. etage | 2 |
Mærketværsnit | 240 mm² |
Etage 1 oben 1 unten 1 | |
Skruestørrelse | M10 |
Bemærk | Skruer med indvendig sekskant |
Tilspændingsmoment | 25 ... 30 Nm |
Afisoleringslængde | 40 mm |
Prøvedorn | B15 |
Tilslutning iht. standard | IEC 60947-7-1 |
Ledertværsnit stiv | 70 mm² ... 240 mm² |
Ledertværsnit AWG | 2/0 ... 500 kcmil (omregnet iht. IEC) |
Ledertværsnit fleksibelt | 70 mm² ... 240 mm² |
Ledertværsnit fleksibelt [AWG] | 2/0 ... 500 kcmil (omregnet iht. IEC) |
Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør u. kunststofkrave) | 70 mm² ... 185 mm² |
Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør m. kunststofkrave) | 70 mm² ... 185 mm² |
Tværsnit med indlægsbro massiv | 240 mm² |
Tværsnit med indlægsbro fleksibel | 185 mm² |
2 ledere med samme tværsnit, stive | 35 mm² ... 95 mm² |
2 ledere med samme tværsnit, fleksible | 50 mm² ... 95 mm² |
2 fleksible ledere med samme tværsnit m. terminalrør uden kunststofkrave | 35 mm² ... 50 mm² |
Mærkestrøm | 415 A |
Maks. belastningsstrøm | 415 A (ved 240 mm² ledertværsnit) |
Mærkespænding | 1000 V |
Bemærk | Bemærk: På downloadsiden finder du artikelfrigivelser, tilslutningstværsnit og information om tilslutning af aluminiumledere. |
Mærketværsnit | 240 mm² |
Målskitse |
|
Bredde | 36 mm |
Højde | 124 mm |
Farve | sort/gul |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
Isolationsmaterialegruppe | I |
Isolationsmaterialer | PA |
Statisk isolationsmaterialeanvendelse i kulde | -60 °C |
Relativt temperaturindeks isolationsmateriale (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Overflade brandbarhed NFPA 130 (ASTM E 162) | bestået |
Specifik optisk røggastæthed NFPA 130 (ASTM E 662) | bestået |
Røggastoksitet NFPA 130 (SMP 800C) | bestået |
Stødspændingstest | |
Resultat | Test bestået |
Korttidsstrømsikkerhed 240 mm² | 28,8 kA |
Resultat | Test bestået |
Driftsfrekvent gennemslagsstyrke | |
Testspænding beregnet værdi | 2,2 kV |
Resultat | Test bestået |
Mekaniske data | |
Åben sidevæg | Nej |
Mekanisk styrke | |
Resultat | Test bestået |
Fastgørelse på holderen | |
Bæreskinne/Befestigungsauflage | NS 32/NS 35 |
Resultat | Test bestået |
Kontrol af lederbeskadigelse og -løsning | |
Rotationshastighed | 10 o/min. |
Omdrejninger | 135 |
Ledertværsnit/vægt | 70 mm²/10,4 kg |
240 mm²/20,0 kg | |
Resultat | Test bestået |
Nåleflammetest | |
Indvirkningstid | 30 s |
Resultat | Test bestået |
Omgivelser | |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (i kort tid, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C) |
Omgivelsestemperatur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
Omgivelsestemperatur (aktivering) | -5 °C ... 70 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
Tilslutning iht. standard | IEC 60947-7-1 |
Monteringstype | direkte påskruning |
Varenummer | 3247061 |
Pakningsenhed | 10 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | BE1311 |
Produktnøgle | BE1311 |
GTIN | 4046356707572 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 512 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 512 g |
Toldtarifnummer | 85369010 |
Oprindelsesland | IN |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
Bemærk: Anvendelse af nogle af nedennævnte tilbehørsdele kan indskrænke produktets funktionsevne.
-
-
EB 2-36/UKH - Indlægsbro 0201401
-
WS-2K - Advarselsskilt 1004513
-
UKH 150/240 EP - Indlægsprofil 3009244
-
AGK 10-UKH 150/240 - Afgreningsklemme 3003554
-
X-PEN 0,35 - Mærkestift 0811228
-
ZB 22:UNBEDRUCKT - Mærkestrimler 0811862
-
ZB 22 CUS - Mærkestrimler 0824949
-
ZB 22,LGS:L1-N,PE - Mærkestrimler 0811875
-
TMT 10 R - Mærkeskilte til klemmer 0816210
-
TMT 10 R CUS - Mærkeskilte til klemmer 0824500
Dine fordele
Ved hjælp af trepunktscentrering af lederen i den V-formede klemmehusbund garanteres en pålidelig
kabeltilslutning
kabeltilslutning
Ringe overgangsmodstande for kontaktfladerne på grund af rifling
Skruesikring ved hjælp af fjedrende elementer i klemlegemet
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre