Stærkstrømsklemme, blokeret, mærkespænding: 1000 V, mærkestrøm: 309 A, antal tilslutninger: 8, poltal: 4, tilslutningstype: PowerTurn-tilslutning, 1. etage, tværsnit: 95 mm2 - 185 mm2, monteringstype: direkte påskruning, farve: grå/blå
Stærkstrømsklemmer med PowerTurn- og skrueteknologi
Stærkstrømsklemmerne fra Phoenix Contact er konstrueret til en mærkespænding på op til 1500 V. Rækkeklemmerne kan monteres på en bæreskinne eller skrues på montagepladen som direkte montering. Passende afgreningsklemmer sørger for nem forsyning og potentialfordeling. Klemmerne fås i flere tværsnitsområder op til 240 mm².
Stærkstrømsklemme, Med prøvestikbøsning, mærkespænding: 1000 V, mærkestrøm: 232 A, antal tilslutninger: 2, poltal: 1, tilslutningstype: PowerTurn-tilslutning, tværsnit: 25 mm2 - 95 mm2, monteringstype: direkte påskruning, farve: sort/gul
Stærkstrømsklemme, blokeret, mærkespænding: 1000 V, mærkestrøm: 232 A, antal tilslutninger: 6, poltal: 3, tilslutningstype: PowerTurn-tilslutning, tværsnit: 25 mm2 - 95 mm2, monteringstype: direkte påskruning, farve: grå
Stærkstrømsklemme, mærkespænding: 1000 V, mærkestrøm: 220 A, antal tilslutninger: 2, poltal: 1, tilslutningstype: Skruetilslutning, Dimensioneringstværsnit: 95 mm2, tværsnit: 16 mm2 - 95 mm2, Dimensioneringstværsnit: 95 mm2, tværsnit: 16 mm2 - 95 mm2, monteringstype: NS 35/15, NS 35/7,5, farve: sort
Stærkstrømsklemme, mærkespænding: 1000 V, mærkestrøm: 220 A, antal tilslutninger: 2, poltal: 1, tilslutningstype: Skruetilslutning, Dimensioneringstværsnit: 95 mm2, tværsnit: 16 mm2 - 95 mm2, Dimensioneringstværsnit: 95 mm2, tværsnit: 16 mm2 - 95 mm2, monteringstype: NS 35/15, NS 35/7,5, farve: grøn
Stærkstrømsklemme, mærkespænding: 1500 V, mærkestrøm: 309 A, antal tilslutninger: 2, tilslutningstype: Skruetilslutning, Dimensioneringstværsnit: 150 mm2, tværsnit: 35 mm2 - 150 mm2, monteringstype: direkte påskruning, farve: grå
Stærkstrømsklemme, blokeret, med prøvestikbøsning, mærkespænding: 1000 V, mærkestrøm: 232 A, antal tilslutninger: 8, poltal: 4, tilslutningstype: PowerTurn-tilslutning, tværsnit: 25 mm2 - 95 mm2, monteringstype: direkte påskruning, farve: grå/sort-gul
Stærkstrømsklemme, mærkespænding: 1000 V, mærkestrøm: 145 A, antal tilslutninger: 2, poltal: 1, tilslutningstype: Skruetilslutning, Dimensioneringstværsnit: 50 mm2, tværsnit: 6 mm2 - 50 mm2, Dimensioneringstværsnit: 50 mm2, tværsnit: 4 mm2 - 50 mm2, monteringstype: NS 35/15, NS 35/7,5, farve: grøn
Stærkstrømsklemme, mærkespænding: 1000 V, mærkestrøm: 150 A, antal tilslutninger: 2, poltal: 1, tilslutningstype: PowerTurn-tilslutning, 1. etage, tværsnit: 10 mm2 - 70 mm2, monteringstype: direkte påskruning, farve: blå
Stærkstrømsklemme, Med prøvestikbøsning, mærkespænding: 1000 V, mærkestrøm: 232 A, antal tilslutninger: 2, poltal: 1, tilslutningstype: PowerTurn-tilslutning, tværsnit: 25 mm2 - 95 mm2, monteringstype: direkte påskruning, farve: grå
Fordele
- Enkel installation af ledninger takket være PowerTurn-teknik og skrueteknologi
- Enkel forsyning og spændingsudtag takket være valgfri klemmer, der kan klipses på
- Enkel potentialfordeling gennem stik- eller indlægsbroer
- Gennemgående mærknings- og kontrolmuligheder
- Fleksibel montage med varianter til bæreskinnemontering og direkte montering
- Reducerede montage- og logistikomkostninger pga. tilslutningsklemmeblokke, der er formonterede
Stærkstrømsklemme med PowerTurn-tilslutning
Stærkstrømsklemmer med PowerTurn-tilslutning
Stærkstrømsklemmerne PTPOWER giver dig tidens hurtigste og mest brugervenlige tilslutningsmulighed for fortrådning af store ledninger. Kontaktér ledninger op til 185 mm² og 1500 V IEC eller 1000 V UL ved blot at svinge betjeningsarmen. Med PTPOWER-klemmerne med den patenterede PowerTurn fjederkrafttilslutningsteknik kan store ledninger tilsluttes nemt og hurtigt med en standardskruetrækker og en enkelt bevægelse med vippearmen. Op til tre trykfjedre af førsteklasses fjederstål, kombineret med den prismatiske klemlegemebund, sørger for en langtidsstabil, vibrationssikker ledningstilslutning.
Stærkstrømsklemmer med skruetilslutning
Stærkstrømsklemmer med skruetilslutning
De kompakte stærkstrøms-gennemføringsklemmer med skruetilslutning egner sig med deres 1500 V-mærkespænding ideelt til anvendelse inden for regenerativ energiudvinding, specielt inden for fotovoltaikken. Fire integrerede afgreningsklemmer med et tværsnit på 10 mm² giver dig en enkel forsyning eller potentialfordeling. De passende potentialfordelerblokke realiseres med skruebroer.
Stærkstrømsklemmer med boltetilslutning
Stærkstrømsklemmer med boltetilslutning
Stærkstrømsklemmerne med boltetilslutning inddeles i klemmefamilierne OTTA, RSC, RBO og HV. De forskellige terminalfamilier er velegnede til hver deres opgaver. Stærkstrømsklemmerne OTTA er kendetegnede ved deres pladsbesparende, kompakte konstruktion. Stærkstrømsklemmerne RSC egner sig fortræffeligt til tilslutning af ledninger med ring- og gaffelkabelsko. Tilslutning sker via en gevindskrue med plus-minus-udgang. RBO-produktfamilien indeholder for hver ledningstilslutning på 0,5 til 300 mm² en tilsvarende kompakt bolttilslutningsklemme. Stærkstrømsklemmerne har gevindstænger med de metriske gevindstørrelser M5 til M16. Stærkstrømsklemmerne HV fås som 1- og 2-lederboltklemmer. Klemmerne giver på meget lidt plads en sikker tilslutning af op til fire ledninger med kabelsko iht. DIN 46234, DIN 46235 og DIN 46237.
Bolttilslutningsklemmer med afgreningsklemmer
Afgreningsklemmer
Afgreningsklemmerne AGK er særligt tilbehør til stærkstrømsklemmer. Afgreningsklemmerne muliggør nem integrering af afgreninger til reducerede ledertværsnit. Afhængig af klemmen stikkes eller skrues afgreningsklemmen i.
Effektiv planlægning med clipx ENGINEER
Engineering-software til styretavlekonstruktion
Engineering-softwaren clipx ENGINEER gør det mere effektivt end nogensinde at planlægge og bestille klemrækker, bestykkede montageplader og tilslutningsdåser samt at overføre dataene problemfrit til produktionen – på ethvert arbejdssted. Sæt fart på planlægningen med intelligente grænseflader til dit ECAD-program og til Phoenix Contact-applikationer og -konfiguratorer.
Produktbrochure om rækkeklemmer
Downloads
Brochurer om stærkstrømsklemmerne
Vil du gerne modtage information på tryk om vores stærkstrømsklemmer? I det følgende kan du se vores produktbrochure og vores brochure om kvalitet mht. rækkeklemmer og en brochure om fjederkrafttilslutning i siden.