THERMOMARK GO.K SET indeholder en mobil printer, der er særligt velegnet til hurtig mærkning på stedet. Termoprinteren er robust, let at betjene og byder på alsidige funktioner. Den bearbejder endeløse materialer til mærkning af klemmer, kabler, ledere, komponenter og anlæg.
Leveringsomfang:
THERMOMARK GO.K, kuffert, batteri, netdel inkl. 4 adaptere, USB-kabel, MM-EMLF (EX18)R C1 WH/BK, MM-EMLC (EX18)R C1 WH/BK, kom godt i gang-guide
THERMOMARK GO.K SET
-
Termoprintersæt
1184148
Mobil termoprinter til mærkningsmaterialer i kassetteformat inkl. tilbehør i praktisk kuffert med det velkendte L-BOXX-system. Printeren kan mærke materialer i endeløse baner i en materialebredde op til 24 mm.
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
Produkttype | Printersystem |
Leveringsomfang | THERMOMARK GO.K, kuffert, batteri, netdel inkl. 4 adaptere, USB-kabel, MM-EMLF (EX18)R C1 WH/BK, MM-EMLC (EX18)R C1 WH/BK, kom godt i gang-guide |
Mærkning | |
Mærkningsteknologi | Termotransfer |
Beskyttelsesegenskaber | |
Printbredde | 24 mm |
Printopløsning | 203 dpi |
Styresystem | Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
Grænseflade | USB |
Bredde | 98 mm |
Højde | 69 mm |
Længde | 230 mm |
Omgivelser | |
Omgivelsestemperatur (drift) | 5 °C ... 40 °C |
Varenummer | 1184148 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | BG1222 |
Produktnøgle | BG1222 |
GTIN | 4063151223533 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 3.390 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 2.130,23 g |
Toldtarifnummer | 84433210 |
Oprindelsesland | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19140104 |
ECLASS-15.0 | 19140104 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001684 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43212100 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
undtagelser hvis kendt | 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
THERMOMARK GO ACCU - Batteri 0805009
-
THERMOMARK GO ADAPTER - Netadapter 0805010
-
THERMOMARK GO CHARGER - Holder med ladefunktion 0805012
-
THERMOMARK GO.K MAGNET HOLDER - Fastgørelsesenhed 0805008
-
THERMOMARK GO.K BELT CLIP - Fastgørelsesclips 0805004
-
THERMOMARK GO.K BAG - Transporttaske 0805003
-
THERMOMARK GO CASE - Kuffert 1229456
-
MM-EMLF (EX18)R C1 GN/WH - Etiket, højfleksibel 0803953
-
MM-EMLF (EX24)R C1 GN/WH - Etiket, højfleksibel 0803954
-
MM-EMLF (EX10)R C1 OG/BK - Etiket, højfleksibel 0803955
-
MM-EMLF (EX12)R C1 OG/BK - Etiket, højfleksibel 0803956
-
MM-EMLF (EX18)R C1 OG/BK - Etiket, højfleksibel 0803957
-
MM-EMLF (EX24)R C1 OG/BK - Etiket, højfleksibel 0803958
-
MM-EMLF (EX10)R C1 RD/WH - Etiket, højfleksibel 0803959
-
MM-WMS 3,2 (EX5)R C1 WH/BK - Krympeslange 0803923
-
MM-WMS 4,8 (EX9)R C1 WH/BK - Krympeslange 0803924
-
MM-WMS 6,4 (EX10)R C1 WH/BK - Krympeslange 0803925
-
MM-WMS 9,5 (EX16)R C1 WH/BK - Krympeslange 0803926
-
MM-WMS-2 3,2 (EX5)R C1 WH/BK - Krympeslange 0803927
-
MM-WMS-2 4,8 (EX9)R C1 WH/BK - Krympeslange 0803928
-
MM-WMS-2 6,4 (EX10)R C1 WH/BK - Krympeslange 0803929
-
MM-WMS-2 9,5 (EX16)R C1 WH/BK - Krympeslange 0803930
-
MM-WML 3 (EX10)R C1 WH/BK - Kabelmærkeetiket 0803931
-
MM-WML 5 (EX10)R C1 WH/BK - Kabelmærkeetiket 0803932
-
MM-EMLC (EX10)R C1 WH/BK - Tekstiletiket 0803933
-
MM-EMLC (EX12)R C1 WH/BK - Tekstiletiket 0803934
-
MM-EMLC (EX18)R C1 WH/BK - Tekstiletiket 0803936
-
MM-EMLF (EX10)R C1 WH/BK - Etiket, højfleksibel 0803937
-
MM-EMLF (EX12)R C1 WH/BK - Etiket, højfleksibel 0803938
-
MM-EMLF (EX18)R C1 WH/BK - Etiket, højfleksibel 0803939
-
MM-EMLF (EX24)R C1 WH/BK - Etiket, højfleksibel 0803940
-
MM-EMLF (EX10)R C1 YE/BK - Etiket, højfleksibel 0803941
-
MM-EMLF (EX12)R C1 YE/BK - Etiket, højfleksibel 0803942
-
MM-EMLF (EX18)R C1 YE/BK - Etiket, højfleksibel 0803943
-
MM-EMLF (EX24)R C1 YE/BK - Etiket, højfleksibel 0803944
-
MM-EMLF (EX10)R C1 BU/WH - Etiket, højfleksibel 0803945
-
MM-EMLF (EX12)R C1 BU/WH - Etiket, højfleksibel 0803946
-
MM-EMLF (EX18)R C1 BU/WH - Etiket, højfleksibel 0803947
-
MM-EMLF (EX24)R C1 BU/WH - Etiket, højfleksibel 0803949
-
MM-EMLF (EX10)R C1 GN/WH - Etiket, højfleksibel 0803950
-
MM-EMLF (EX12)R C1 GN/WH - Etiket, højfleksibel 0803952
-
MM-EMLF (EX12)R C1 RD/WH - Etiket, højfleksibel 0803960
-
MM-EMLF (EX18)R C1 RD/WH - Etiket, højfleksibel 0803961
-
MM-EMLF (EX24)R C1 RD/WH - Etiket, højfleksibel 0803962
-
MM-EMT (EX6)R C1 WH/BK - Mærkeskilt 0803963
-
MM-EMT (EX8)R C1 WH/BK - Mærkeskilt 0803965
-
MM-EMT (EX15)R C1 WH/BK - Mærkeskilt 0803966
-
MM-EMT (EX17)R C1 WH/BK - Mærkeskilt 0803967
-
MM-EMT (EX18)R C1 WH/BK - Mærkeskilt 0803968
-
MM-EMT (EX23)R C1 WH/BK - Mærkeskilt 0803969
-
MM-EML (EX10)R C1 WH/BK - Etiket 0803970
-
MM-EML (EX12)R C1 WH/BK - Etiket 0803971
-
MM-EML (EX18)R C1 WH/BK - Etiket 0803972
-
MM-EML (EX24)R C1 WH/BK - Etiket 0803973
-
MM-EML (EX10)R C1 SR/BK - Etiket 0803974
-
MM-EML (EX12)R C1 SR/BK - Etiket 0803975
-
MM-EML (EX18)R C1 SR/BK - Etiket 0803976
-
MM-EML (EX24)R C1 SR/BK - Etiket 0803978
-
MM-TML (EX4,2)R C1 TR/BK - Etiket 0803979
-
MM-TML (EX9,5)R C1 TR/BK - Etiket 0803981
-
MM-TMT (EX6,35)R C1 WH/BK - Etiket 0803982
-
MM-TMT (EX9,5)R C1 WH/BK - Etiket 0803983
-
MM-TML (EX3,8)R C1 WH/BK - Etiket 1092026
Dine fordele
Vedligeholdelsesfri drift med den anerkendte termotransfer-printteknologi.
8 forskellige stregkoder og over 300 symboler kan integreres, og der kan lagres op til 20 projekter på den enhed, som projekterne er oprettet på
Mærkning af selvklæbende og ikke-klæbende etiketter samt krympeslanger
THERMOMARK GO.K printer på materialer i et kassetteformat, som indeholder det materiale, der skal mærkes, og farvebånd, der passer til
Intuitiv brugervejledning i form af velstruktureret menu og taster til direkte input
Alternativ styring via softwaren PROJECT COMPLETE
Maksimal fleksibilitet til alle transportsituationer takket være det velkendte L-BOXX-system
Hav det hele med, så du altid har det lige ved hånden: Kufferten har plads nok til dit printsystem inkl. tilbehør samt 9 materialekassetter
Optimal beskyttelse af dit printsystem i alle hverdagssituationer takket være modstandsdygtige materialer samt fast lukkende bøjler
Enkel og effektiv opbevaring og transport af dit mobile printsystem
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre