Power H-fordeler
cUL Recognized
Godkendelses-ID: E118976-20080903Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
24 V | 14 A |
Power-fordeler, kapslingsklasse: IP65, poltal: 5, materiale: Metal, tilslutningstype: Kobling, kabeludgang: lige, farve: sort, Universal
Power H-fordeler
Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
24 V | 14 A |
Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
24 V | 16 A |