Med Ethernet-patchpanels fås en enkel og hurtig forbindelse imellem periferien og styreskabskablingen. De passive tilslutningsfelter er et nemt alternativ til konfektionering af RJ45-tilslutningsstik på stedet. IDC-lyntilslutningsklemmerne muliggør værktøjsfri tilslutning uden afisolering af enkeltledere. Klemmerne med de indsatte ledninger trykkes ganske enkelt i med hånden. Overhold tilladt enkeltlederdiameter og tilladt isoleringsmateriale.
PP-RJ-IDC-E
-
Patchpanel
1746805
Patchpanel, RJ45-bøsning på IDC-klemmer, CAT6, 10/100/1000 Mbit/s, DIN-skinneadapter, IP20, skærmkontaktering med trækaflastning, IECEx- og ATEX-godkendelse, skibsbygningsgodkendelse iht. DNV
Produktdetaljer
| Bemærkning vedr. anvendelse | |
| Bemærkning vedr. anvendelse | Kun til industriel anvendelse |
| Anvendelsesbegrænsning | |
| CCCex-oplysning | Anvendelse i eksplosionsfarlige områder er ikke tilladt i Kina. |
| Produkttype | Patchpanel |
| MTTF | 105699 År |
| Isoleringsegenskaber | |
| Overspændingskategori | II |
| Forureningsgrad | 2 |
| Mærkeisolationsspænding | 85 V DC (I henhold til EN/IEC 60079-7, bilag H) |
| Data: Ethernet-grænseflade, 10/100/1000Base-T(X) iht. IEEE 802.3 | |
| Seriel overførselsrate | 10/100/1000 Mbit/s |
| Frekvensområde | 250 MHz |
| Tilslutningstype | IDC-tilslutning |
| Bemærkning om tilslutningstype | CAT6 |
| Pinbelægning | 1:1 |
| Transmissionslængde | 100 m (Inkl. patchkabler) |
| En-leder/tilslutningspunkt stift | 0,14 mm² ... 0,34 mm² |
| En-leder/tilslutningspunkt fleksibelt | 0,14 mm² ... 0,34 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt AWG maks. | 22 |
| Ledertværsnit fleksibelt AWG min. | 26 |
| En-leder/tilslutningspunkt stiv AWG maks. | 22 |
| En-leder/tilslutningspunkt stiv AWG min. | 26 |
| Lederdiameter inklusive isolering | 1,6 mm (Klemme er testet med PVC-isolering - flere isoleringsmaterialetyper fås på forespørgsel) |
| Tilslutningshyppighed for ledninger med samme tværsnit | 10 |
| Overførselsmedium | Kobber |
| Udgangsmærkespænding | < 57 V DC |
| Udgangseffekt maks. | 60 W |
| Maksimal udgangsstrøm | 725 mA (Pr. kanal) |
| Data: Ethernet-grænseflade, 10/100/1000Base-T(X) iht. IEEE 802.3 | |
| Tilslutningstype | RJ45-bøsning |
| Målskitse |
|
| Bredde | 23,8 mm |
| Højde | 101,3 mm |
| Dybde | 50 mm |
| Farve (Hus) | lysegrå (RAL 7035) |
| Materiale (Huse) | Kunststof |
| Brændbarhedsklasse iht. UL 94 | V0 |
| Udvendig kabeldiameter | 5,5 mm ... 6,5 mm |
| Vibrationsstyrke iht. EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Drift: 10 Hz ... 57 Hz, amplitude ±3,5 mm, 57 Hz ... 150 Hz, 5g |
| Chok iht. EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Drift: 30g til 11 ms, tre chok pr. retning |
| Konstant chok iht. EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Drift: 10g til 16 ms, 1000 chok pr. retning |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 (Leverandørerklæring) |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 75 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Højde | ≤ 5000 m (Begrænsning, se leverandørerklæring vedr. drift i højden) |
| ≤ 2000 m (Begrænsning for ATEX-applikationer) | |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 10 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| CE | |
| Certifikat | CE-konform |
| IECEx | |
| Mærkning | Ex ec IIC Gc |
| Certifikat | IECEx IBE 25.0006U |
| ATEX | |
| Mærkning | II 3 G Ex ec IIC Gc |
| Certifikat | IBExU25ATEXB001 U |
| Bemærk | Følg de særlige installationshenvisninger i manualen! |
| UL, USA | |
| Certifikat | UL 60079-0 Ed. 6 / UL 60079-15 Ed. 4 |
| UL, Canada | |
| Certifikat | CSA 22.2 No. 60079-0 Ed. 3 / CSA 22.2 No. 60079-15:16 |
| Giftgastest | |
| Mærkning | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Skibsbygning | |
| Mærkning | DNV |
| Skibsbygningsdata | |
| Temperature | D |
| Humidity | B |
| Vibration | B |
| EMC | B |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Monteringsvejledning | Produktet kan monteres på alle 35-mm-bæreskinner, som er i overensstemmelse med EN/IEC 60715. |
| Anvendelig bæreskinnetype | DIN-skinne: 35 mm |
| Varenummer | 1746805 |
| Pakningsenhed | 10 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DNC334 |
| Produktnøgle | DNC334 |
| GTIN | 4067923311022 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 60,6 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 57,3 g |
| Toldtarifnummer | 85369010 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170112 |
| ECLASS-15.0 | 19170112 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001128 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
PP-RJ-RJ-F - Patchpanel 2703020
-
PP-RJ-SC-F - Patchpanel 2703021
-
PP-RJ-SCC-F - Patchpanel 2703022
-
PP-RJ-IDC-F - Patchpanel 2703023
-
FL CRIMPTOOL - Konfektioneringsværktøj 2744869
-
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - Netværksadskiller 2313931
-
FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - Netværksadskiller 2313915
-
FL ISOLATOR 100-M12 - Netværksadskiller 2902985
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patchkabel 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patchkabel 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patchkabel 1408365
-
NBC-R4ACS/1,0-93B/R4ACS - Patchkabel 1112817
-
NBC-R4ACS/2,0-93B/R4ACS - Patchkabel 1112820
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Patchkabel 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkabel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Patchkabel 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patchkabel 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Patchkabel 2832292
-
VS-08-RJ45-10G/Q - RJ45-stik 1419001
-
VS-PN-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45-stik 1658435
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Afisoleringsværktøj 1657407
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45-stik 1656725
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK - RJ45-stik 1658008
-
SZF 0-0,4X2,5 - Skruetrækker 1204504
-
MICROFOX-SP - Bidetang 1212488
-
VS-OE-OE-94F/... - Datakabel 1417359
-
FL-PP-RJ45-SC - Patchpanel 2901643
-
FL-PP-RJ45-LSA - Patchpanel 2901645
-
FL-PP-RJ45/RJ45 - Patchpanel 2901646
-
FL DIN RA - DIN-skinneadapter 2891053
Dine fordele
Udvidet temperaturområde fra -40 °C ... +75 °C
Hurtig tilslutning af fieldkabel
Skjult kabeltilslutningsrum takket være frontdæksel
Skærmkontaktering uden brug af værktøj med trækaflastning
Skibsbygningsgodkendelse iht. DNV
PoE-egnet iht. IEEE 802.3bt, type 4
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre