WML 20 (31X25)R - Kabelomviklingsetiket
0828457

Kabelomviklingsetiket, Rulle, hvid, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, kabeldiameterområde: 8 ... 21,7 mm, monteringstype: limning, kabeldiameter: ≤ 21,7 mm, Antal mærkeskilte: 500, tekstfeltets højde: 25 mm, tekstfeltets bredde: 31 mm

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Til anvendelser indendørs og udendørs: Høj grad af bestandighed mod snavs og slid takket være beskyttende laminat
Fast defineret placering af etiketterne takket være klæbesystemet
Stort diameterområde med en bred vifte af mulige anvendelser i og uden for styretavlen
Der opstår ikke ekstra volumen pga. omviklingsetiketterne, så kablet kan f. eks. også trækkes gennem kabelkanaler
Hurtig og enkel håndtering
Til cylindriske emner, enkeltledere og kabler