UC-WMTBA (24X5) SR
-
Kabelmærkeskilte
0801821
Kabelmærkeskilte, Ark, sølv, uden mærkning, kan mærkes med: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringstype: Kabelbindermontering, kabeldiameter: > 4 mm, Antal mærkeskilte: 12, tekstfeltets højde: 5 mm, tekstfeltets bredde: 24 mm
Produktdetaljer
Produkttype | Ledningsmærkning |
Mærkning | |
Antal mærkeskilte | 12 |
Antal enkeltskilte pr. linje | 4 |
Mærkningsteknologi | UV-LED-teknologi |
Bredde | 10 mm |
Længde | 24 mm |
Udvendigt mål | |
Udvendig kabeldiameter | > 4 mm ... 136 mm |
Tekstfelt | |
Tekstfeltets bredde | 24 mm |
Tekstfeltets højde | 5 mm |
Farve | sølv |
Materiale | PA |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V2 |
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
Materialeindhold | silikone- og halogenfri |
Udvendig kabeldiameter | > 4,00 mm |
Test for laksprayforstyrrende stoffer | |
Test på laksprayforstyrrende substanser (LABS-konformitet) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Resultat | Test bestået |
UV-bestandighed | |
Testspecifikation | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (i henhold) |
Resultat | Test bestået |
Prøvningsvarighed | 96 h |
Gnidebestandighed på mærkningerne | |
Testspecifikation | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i dele) | |
Isopropanol [CAS No. 67-63-0] |
Test bestået |
n-hexan [CAS No. 110-54-3] |
Test bestået |
Vand + rensebenzin [CAS No. 64742-82-1] |
Test bestået |
Test i kondensvand-vekselklima med svovldioxidholdig atmosfære | |
Testspecifikation | DIN 50018:2013-05 |
Resultat | Test bestået |
Klimatrin | AHT 1,0 S |
Cyklusser | 2 |
Salttågetest | |
Testspecifikation | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Resultat | Test bestået |
Prøvningsvarighed | 96 h |
Omgivelser | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 120 °C |
Anbefalet omgivelsestemperatur (opbevaring/transport) | 23 °C |
Anbefalet luftfugtighed (opbevaring/transport) | 50 % (Tør og mørk opbevaring i originalemballage anbefales) |
Lagerholdbarhed | 2 År |
Gnidebestandighed | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Standarder | |
Standarder | EN 45545-2 |
Monteringstype | Kabelbindermontering |
Varenummer | 0801821 |
Pakningsenhed | 10 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 10 Stk. |
Salgsnøgle | BG2317 |
Produktnøgle | BG2317 |
GTIN | 4046356735810 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 9,421 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 8,06 g |
Toldtarifnummer | 39269097 |
Oprindelsesland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281102 |
ECLASS-15.0 | 27281102 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001530 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
EF3.0 Klimaforandringer | |
CO2e kg | 0,08 kg CO2e |
Kompatible produkter
-
-
PLOTMARK - Mærkningsplotter 0804499
-
CMS-P1-PLOTTER - Mærkningsplotter 5144615
-
BM E.CARD-CARTR. BK 101 - Farvepatron 1569770
-
BM E.CARD-CARTR. CL 101 - Farvepatron 1569984
-
BM E.CARD-CLEANING CARTR. 100 - Rengøringspatron 1569768
-
BM ID-CARTR. BK - Farvepatron 1044345
-
BM ID-CARTR. CY - Farvepatron 1044346
-
BM ID-CARTR. MA - Farvepatron 1044347
-
BM ID-CARTR. YE - Farvepatron 1044348
-
BM ID-CLEANING CARTR. - Rengøringspatron 1044350
-
BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR. - Farvepatron 5146662
-
BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE - Farvepatron 5147421
-
CMS-DISPOSABLE-PEN 0,25 TR - Mærkestift 5146685
-
CMS-DISPOSABLE-PEN 0,35 TR - Mærkestift 5146686
-
CMS-INK-TR-C5 - Farvepatron 5146684
-
CMS-PEN 0,25 - Mærkestift 5067815
-
CMS-PEN 0,50 - Mærkestift 5067831
-
CMS-R-FLUID-TR - Rensevæske 5146750
-
CMS-R-FLUID-TR-C2 - Rengøringspatron 5146752
-
BM ID-MAG20 - Magasin 1044356
-
P1 UC-MAG 1 - Magasin 5146079
-
CMS-R-SET-TR - Rensesæt 5146751
-
BLUEMARK ID - Printer 1003334
-
BLUEMARK CLED - Printer 5147999
Dine fordele
UniCard-mærkningsfamilien UC-WMTBA ... tilbyder mærkeskilte til fastgøring ved hjælp af gængse kabelbindere
Mærkeskiltene i form af standardiserede ark kan mærkes hurtigt og nemt med BLUEMARK-printersystemerne.
Til mærkning på stor flade af ledninger og kabler, diameter > 4 mm
På grund af deres bøjede form tilpasser mærkeskiltene sig optimalt til kablerne.
Arkene giver plads til funktionstekster.
Formatet sikrer automatisk et positionspræcist print.
Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle UniCard-mærkeskilte individuelt efter ønske
Ofte søgt
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre