Plotterflade: 440 x 296 mm, materialehøjde: 10,5 mm, plotterhastighed: 40 cm/sek, databuffer: 16 MB, opløsning: 0,01 mm, gentagelsesnøjagtighed: 0,05 mm
CMS-P1-PLOTTER
-
Mærkningsplotter
5144615
Mærkningsplotter, vægt: 8 kg, længde: 0,66 m, bredde: 440 mm, højde: 125 mm
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
| Produkttype | Mærkningssystem |
| Mærkning | |
| Mærkningsteknologi | Plotter |
| Beskyttelsesegenskaber | |
| Styresystem | MS Windows 7, MS Windows 8.1, MS Windows 10 |
| Styresystem | MS Windows 7, MS Windows 8.1, MS Windows 10 |
| Forsyning | |
| Forsyningsspændingsområde | 100 V AC ... 240 V AC (50 Hz ... 60 Hz) |
| Indgangsspændingsområde AC | 100 V AC ... 240 V AC (50 Hz ... 60 Hz) |
| Udgangsspænding | 24 V |
| Udgangsstrøm | 1,4 A |
| Indgangsbuffer | 16000000 |
| Bredde | 440 mm |
| Højde | 125 mm |
| Længde | 660 mm |
| Farve | sølvfarvet |
| Omgivelser | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | 10 °C ... 35 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -10 °C ... 50 °C |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 35 % ... 75 % |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 10 % ... 90 % |
| Støjemission | |
| Standarder | FCC klasse B, FCC Del 15 og VDE klasse B EN 55022 |
| Varenummer | 5144615 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | BG1231 |
| Produktnøgle | BG1231 |
| GTIN | 4017918937966 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 11.000 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 10.508 g |
| Toldtarifnummer | 90171010 |
| Oprindelsesland | Oplysninger om oprindelsesland følger med leveringen. |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
-
CMS-P1-PLOTTER-COVER - Afdækningskappe 5144806
-
CMS-P1-M/ZB - Magasinindsats 5144699
-
CMS-P1-M/ZBF - Magasinindsats 5144709
-
CMS-P1-M/ZBM - Magasinindsats 5144660
-
CMS-P1-M/ZBFM - Magasinindsats 5144686
-
CMS-P1-M/SS-ZB - Magasinindsats 5144712
-
CMS-P1-M/PAB - Magasinindsats 5144741
-
CMS-P1-M/BN-ZB - Magasinindsats 5144725
-
CMS-P1-M/GPE - Magasinindsats 5144754
-
CMS-P1-M/LBHZ - Magasinindsats 5144738
-
CMS-P1-M/WAGO WMB - Magasinindsats 5144767
-
CMS-P1-M/WAGO MINI WSB - Magasinindsats 5144864
-
CMS-P1-M/WAGO WSB 4 - Magasinindsats 5144877
-
CMS-P1-M/WAGO WSB 5 - Magasinindsats 5144770
-
CMS-P1-M/WEID MCSF 4-6 - Magasinindsats 5144783
-
CMS-P1-M/WEID MCU - Magasinindsats 5144796
-
CMS-P1-PAD - Tilbehør 5144819
-
CMS-P1-WMU-ADAPTER - Magasinindsats 5144822
-
CMS-P1-M/ZBFM-PAD - Tilbehør 5144848
-
CMS-P1-M/WEID-PAD - Tilbehør 5144851
-
CMS-P1-M/GPE-PAD - Tilbehør 5144880
-
CMS-P1-PREPLATES - Plottertilbehør 5145135
-
CMS-P1-M/ENTRELEC RC - Magasinindsats 5144932
-
CMS-P1-M/GPE ENGRAVING - Magasin 5145711
-
CMS-P1-M/MURR 400 - Magasinindsats 5144945
-
CMS-P1-M/MURR 401 - Magasinindsats 5144958
-
CMS-P1-M/WIEL - Magasinindsats 5144929
-
CMS-P1-PAD/SPARE - Tilbehør 5144893
-
CMS-P1-PENDEPOT - Plottertilbehør 5144835
-
P1 UC-MAG 1 - Magasin 5146079
-
P1 UC-MAG 2 - Magasin 5146082
-
P1 UC-MAG 3 - Magasin 5146095
-
P1 UC-MAG 4 - Magasin 5146105
-
P1 UC-MAG 5 - Magasin 5146118
-
P1 UC-MAG 6 - Magasin 5146121
-
P1 UC-MAG 7 - Magasin 5146568
-
CMS-DISPOSABLE-PEN 0,25 TR - Mærkestift 5146685
-
CMS-DISPOSABLE-PEN 0,35 TR - Mærkestift 5146686
-
CMS-PEN 0,25 - Mærkestift 5067815
-
CMS-PEN 0,35 - Mærkestift 5067828
-
CMS-PEN 0,50 - Mærkestift 5067831
-
CMS-R-SET-TR - Rensesæt 5146751
-
CMS-R-FLUID-TR-C2 - Rengøringspatron 5146752
-
CMS-R-FLUID-TR - Rensevæske 5146750
-
CMS-INK-TR-C5 - Farvepatron 5146684
-
CMS-PEN 0,25 - Mærkestift 5067815
-
CMS-PEN 0,35 - Mærkestift 5067828
-
CMS-PEN 0,50 - Mærkestift 5067831
Dine fordele
Styring af plotteren sker over CLIP PROJECT-softwaren.
Stifterne tages automatisk ud og lægges væk.
Enkel betjening med få taster.
Plotteren forbindes hurtigt og enkelt til computeren over Centronics- eller USB-grænsefladen.
En automatisk skrivefunktion garanterer et optimalt skriftbillede fra første tegn.
Skrivedepotet i CMS-P1-PLOTTER forhindrer, at plotterstifterne tørrer ind.
Plotterstifterne bliver i stiftdepotet selv ved længerevarende skrivepauser.
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre