Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

CMS-P1-M/SS-ZB - Magasinindsats
5144712

Kunststofmagasiner til CMS-P1-PLOTTER. Til 22 komponentmærkestrimler

Produktdetaljer








Dine fordele

Vi tilbyder et stort udvalg af magasiner til mærkningsmaterialer
Delmærkninger er mulige
Magasinets størrelse udnytter plotterens kapacitet fuldt ud.
Robuste kunststofmagasiner, som alle gængse mærkningsmaterialer kan mærkes i.
I forbindelse med CMS-P1-PLOTTER kan der bearbejdes op til 35 procent mere materiale pr. mærkningsproces end ved forgængeren.
Også brudte mærkningsark er anvendelige.