EMT (23X4)R
-
Mærkeskilt
0817361
Mærkeskilt, Rulle, hvid, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, kabeldiameterområde: 1,5 ... 35 mm, monteringstype: indføring, Antal mærkeskilte: 5000, tekstfeltets højde: 4 mm, tekstfeltets bredde: 23 mm
Produktdetaljer
Produkttype | Ledningsmærkning |
Mærkning | |
Antal mærkeskilte | 5000 |
Antal enkeltskilte pr. linje | 4 |
Mærkningsteknologi | Termotransfer til ruller |
Bredde | 23 mm |
Højde | 4 mm |
Dybde | 0,125 mm |
Tekstfelt | |
Tekstfeltets bredde | 23 mm |
Tekstfeltets højde | 4 mm |
Farve | hvid (RAL 9010) |
Materiale | Polyester |
Materialeindhold | silikone- og halogenfri |
Udvendig kabeldiameter | 1,5 mm ... 35 mm |
Test for laksprayforstyrrende stoffer | |
Test på laksprayforstyrrende substanser (LABS-konformitet) | VDMA 24364:2018-05 |
Resultat | Test bestået |
Ridsetest til bestemmelse af ridsefastheden | |
Testspecifikation | DIN EN ISO 1518-1:2019-10 (i henhold) |
Funktionskrav | ≥ 5 N |
Resultat | Test bestået |
Klisterbånd test | |
Testspecifikation | DIN EN ISO 2409:2013 (i henhold) |
Resultat | Test bestået |
UV-bestandighed | |
Testspecifikation | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (i henhold) |
Resultat | Test bestået |
Prøvningsvarighed | 96 h |
Metode | Kunstig stråling vha. xenonbuelampe |
Temperaturbestandighed | |
Testspecifikation | ANSI/UL 969-2018:03 (i henhold) |
Prøvningsvarighed | 240 h |
Rating 200 °C (230 °C) | Test bestået |
Gnidebestandighed på mærkningerne | |
Testspecifikation | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i dele) | |
Isopropanol [CAS No. 67-63-0] |
Test bestået |
n-hexan [CAS No. 110-54-3] |
Test bestået |
Vand + rensebenzin [CAS No. 64742-82-1] |
Test bestået |
Natriumhydroxid 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Test bestået |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Test bestået |
Bestandighed over for kemikalier, olie og brændstoffer | |
Testspecifikation | ISO 175:2010 (i henhold) |
Prøvningsvarighed | 168 h |
Natriumhydroxid 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Test bestået |
Saltvand (350 g/l) [CAS No. - ] |
Test bestået |
Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Test bestået |
IRM 901 | Test bestået |
IRM 902 | Test bestået |
IRM 903 | Test bestået |
Test i kondensvand-vekselklima med svovldioxidholdig atmosfære | |
Testspecifikation | DIN 50018:2013-05 |
Resultat | Test bestået |
Klimatrin | AHT 1,0 S |
Cyklusser | 2 |
Salttågetest | |
Testspecifikation | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Resultat | Test bestået |
Prøvningsvarighed | 96 h |
Omgivelser | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 120 °C |
Anbefalede lagerbetingelser | 23 °C / 50 % relativ luftfugtighed. Opbevaring i den originale emballage i tørre og mørke omgivelser anbefales. |
Anbefalet omgivelsestemperatur (opbevaring/transport) | 23 °C |
Anbefalet luftfugtighed (opbevaring/transport) | 50 % |
Lagerholdbarhed | 2 År |
Gnidebestandighed | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Monteringstype | indføring |
Varenummer | 0817361 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | BG2211 |
Produktnøgle | BG2211 |
GTIN | 4046356123440 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 470 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 470 g |
Toldtarifnummer | 39202021 |
Oprindelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281106 |
ECLASS-15.0 | 27281106 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001288 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131700 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
-
THERMOMARK E.300 D - Termoprinter 1004303
-
THERMOMARK E.600 - Termoprinter 1285310
-
THERMOMARK E.600 D - Termoprinter 1004304
-
THERMOMARK ROLL 2.0 - Termoprinter 1085260
-
THERMOMARK E.300 DOUBLE - Termoprinter 1472379
-
THERMOMARK ROLLMASTER 300 - Termoprinter 0804501
-
THERMOMARK ROLLMASTER 600 - Termoprinter 0804663
-
THERMOMARK ROLL - Termoprinter 5146477
-
THERMOMARK X1.2 - Termoprinter 5146231
-
THERMOMARK-RIBBON 110 - Farvebånd 5145384
-
THERMOMARK-RIBBON 110/50 - Farvebånd 0800687
-
PATG 0/23 - Skilteholder 0828046
-
PATG 1/23 - Skilteholder 1013847
-
PATG 2/23 - Skilteholder 1013850
-
PATG 3/23 - Skilteholder 1013863
-
PATG 4/23 - Skilteholder 0808011
-
PATG 5/23 - Skilteholder 0808024
-
PATG 6/23 - Skilteholder 0808037
-
PATG 7/23 - Skilteholder 0808040
-
PATG 8/23 - Skilteholder 0808053
-
PATO 1/23 - Skilteholder 1013892
-
PATO 2/23 - Skilteholder 1013902
Dine fordele
EMT ...-mærkeskilte til mærkning af mærkningsrørene PATG og PATO til ledning- og kabelmærkning
På grund af den specielle kontur bliver EMT ... indstiksskiltene sikkert i tyllen, når de er skubbet i.
Hurtig og billig mærkning med THERMOMARK ...-rulleprintere fra Phoenix Contact
I kombination med det rigtige farvebånd er mærkningen særdeles modstandsdygtig over for opløsningsmidler og mekaniske påvirkninger
Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle EMT ...-mærkeskilte individuelt efter ønske
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre