PATG 3/23 - Skilteholder
1013863

Skilteholder, transparent, uden mærkning, kabeldiameterområde: 4 ... 7 mm, monteringstype: skubbes på, tekstfeltets højde: 4 mm, tekstfeltets bredde: 23 mm

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

Mærkning foretages med de passende indstiksskilte UC‑WMT..., US‑WMT... og EMT...
Disse ledningsmærkningssystemer består af skilteholdere og indstiksskilte.
PATG...-tyllen er en skilteholder, der ikke kan blive væk.
Ledninger med diameter fra 0,6 mm ... 50 mm kan dermed mærkes.