PATG 5/23
-
Skilteholder
0808024
Skilteholder, uden mærkning, kabeldiameterområde: 10 ... 14 mm, monteringstype: skubbes på, tekstfeltets højde: 4 mm, tekstfeltets bredde: 23 mm
Produktdetaljer
| Produkttype | Skilteholder |
| Bredde | 23 mm |
| Højde | 15,4 mm |
| Dybde | 16,1 mm |
| Tekstfelt | |
| Tekstfeltets bredde | 23 mm |
| Tekstfeltets højde | 4 mm |
| RoHS konform | ja |
| Farve | transparent |
| Materiale | PVC |
| Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
| Materiale basiselement | PVC |
| Materialeindhold | Silikonefri |
| Udvendig kabeldiameter | 10 mm ... 14 mm |
| Omgivelser | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -50 °C ... 80 °C |
| Anbefalet omgivelsestemperatur (opbevaring/transport) | 23 °C |
| Anbefalet luftfugtighed (opbevaring/transport) | 50 % |
| Test for laksprayforstyrrende stoffer | |
| Test på laksprayforstyrrende substanser (LABS-konformitet) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Resultat | Test bestået |
| Monteringstype | skubbes på |
| Varenummer | 0808024 |
| Pakningsenhed | 200 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 200 Stk. |
| Salgsnøgle | BG221A |
| Produktnøgle | BG221A |
| GTIN | 4017918168896 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 1,135 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 1,206 g |
| Toldtarifnummer | 39269097 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281105 |
| ECLASS-15.0 | 27281105 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002248 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| EF3.1 Klimaforandringer | |
| CO2e kg | 0,003 kg CO2e |
Kompatible produkter
-
-
UCT-WMT (23X4) BU - Ledningsmærker 0801460
-
UCT-WMT (23X4) GN - Ledningsmærker 0801457
-
UCT-WMT (23X4) OG - Ledningsmærker 0801456
-
UCT-WMT (23X4) RD - Ledningsmærker 0801455
-
UCT-WMT (23X4) YE - Ledningsmærker 0801454
-
UC-WMT (23X4) - Ledningsmærker 0819411
-
UC-WMT (23X4) BU - Ledningsmærker 0821111
-
UC-WMT (23X4) GN - Ledningsmærker 0824121
-
UC-WMT (23X4) OG - Ledningsmærker 0824118
-
UC-WMT (23X4) RD - Ledningsmærker 0821124
-
UC-WMT (23X4) SR - Ledningsmærker 0802719
-
UC-WMT (23X4) YE - Ledningsmærker 0819424
-
US-WMT (23X4) - Kabelmærkeskilte 0828769
-
US-WMT (23X4) BU - Kabelmærkeskilte 0829305
-
US-WMT (23X4) GN - Kabelmærkeskilte 0829306
-
US-WMT (23X4) OG - Kabelmærkeskilte 0829302
-
US-WMT (23X4) RD - Kabelmærkeskilte 0829301
-
US-WMT (23X4) VT - Kabelmærkeskilte 0829304
-
US-WMT (23X4) YE - Kabelmærkeskilte 0828956
-
EMT (23X4)R - Mærkeskilt 0817361
-
EMT (23X4)R YE - Mærkeskilt 0817374
-
WMTW (23X4)R - Kabelmærkeskilte 0831004
-
WMTW (23X4)R YE - Kabelmærkeskilte 0831005
-
MM-EMT (EX4)R C1 WH/BK - Mærkeskilt 1169312
-
UCT-WMT (23X4) VT - Ledningsmærker 0801459
-
UC-WMT (23X4) VT - Kabelmærkeskilte 0825363
Dine fordele
Mærkning foretages med de passende indstiksskilte UC‑WMT..., US‑WMT... og EMT...
Disse ledningsmærkningssystemer består af skilteholdere og indstiksskilte.
PATG...-tyllen er en skilteholder, der ikke kan blive væk.
Ledninger med diameter fra 0,6 mm ... 50 mm kan dermed mærkes.
Ofte søgt
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre