Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

HC-HS06-I-UT-M - Kontaktindsats
1406531

Kontaktindsats, poltal: 6+PE, størrelse: B16, antal tilslutninger pr. pol: 1, Stift, Skruetilslutning, 400 V/690 V, 41 A, 0,5 mm2 ... 6 mm2, anvendelse: Effekt

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Til den hurtige
kodning med kunststofprofil
Stød- og vibrationsfast iht. DIN EN 61373