HC-DD24-I-CT-M - Kontaktindsats
1584033

Kontaktindsats, poltal: 24+PE, størrelse: B6, antal tilslutninger pr. pol: 1, Stift, Crimptilslutning, 250 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, anvendelse: Signal

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Anvendelig i skinnekøretøjer, opfylder DIN EN 45545-2 med kravene R22, R23 og R24 i faretrinene HL1, HL2 og HL3.
Stød- og vibrationsfast iht. DIN EN 61373