Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

HC-A03-I-PT-F - Kontaktindsats
1585265

Kontaktindsats, poltal: 3+PE, størrelse: D7, antal tilslutninger pr. pol: 1, Bøsning, Push-in-tilslutning, 230 V/400 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 1,5 mm2

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Enkel installation uden værktøj, også i indbygget tilstand, takket være Push-in tilslutningsteknik.
Meget kort installationstid sammenlignet med andre tilslutningsteknikker
Hurtig og problemfri fortrådning, særligt ved trange pladsforhold
Automatiseret kabling mulig takket være robotter
Sikker fortrådning og betjening ved hjælp af aktuator i definerede farver
Stød- og vibrationsfast iht. DIN EN 61373
Økonomisk og hurtig kodning med kunststofprofiler