PTTB 2,5-2DIO/OL-U/OR-U - Komponentrækkeklemme
3211447

tværsnit
tilslutningstype
Strøm Piktogram

Komponentrækkeklemme, med integreret diode 1N4007, mærkestrøm: 0,5 A, antal tilslutninger: 4, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, Dimensioneringstværsnit: 2,5 mm2, 1. og 2. etage, tværsnit: 0,14 mm2 - 4 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Ud over CLIPLINE complete-systemets egenskaber udmærker Push-in tilslutningsklemmerne sig ved enkel fortrådning af ledere med terminalrør eller stive ledere uden brug af værktøj
Den kompakte konstruktion og frontaltilslutningen gør det muligt at fortråde på mindst mulig plads
Foruden prøvemuligheden i den dobbelte funktionsskakt fås en ekstra prøvestikbøsning ved alle klemmer