US 4-QUATTRO-MT P/P - Knivskilleklemme
1769954

Knivskilleklemme, Med prøvestikbøsningsskruer til optagelse af prøvestik, mærkespænding: 500 V, mærkestrøm: 16 A, Termisk vedvarende strøm Ith: 16 A, tilslutningstype: Skruetilslutning, Dimensioneringstværsnit: 4 mm2, tværsnit: 0,2 mm2 - 6 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: grå

Produktdetaljer








Kompatible produkter