UC-TM 6 GN
-
Mærkeskilte til klemmer
0818360
Mærkeskilte til klemmer, Ark, grøn, uden mærkning, kan mærkes med: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringstype: fastlåse, til klemmebredde: 6,2 mm, Antal mærkeskilte: 80, tekstfeltets højde: 10,5 mm, tekstfeltets bredde: 5,6 mm
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Mærkeskiltene i form af standardiserede ark kan mærkes hurtigt og nemt med BLUEMARK-printersystemerne.
UniCard-mærkningsserien UC-TM ... tilbyder mærkeskilte til produkter fra Phoenix Contact med høje skiltenoter
Mærkningsstrimlerne i flere dele er nemme at montere og skille igen ved behov.
Mærkeskiltene giver mulighed for mærkning på flere linjer.
Arkene giver plads til funktionstekster.
Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle UniCard-mærkeskilte individuelt efter ønske