HC-D40-PTT-F - Klemmeadapter
1423347

Klemmeadapter, poltal: 40+PE, antal tilslutninger pr. pol: 2, Bøsning, Push-in-tilslutning, 250 V, 10 A, 0,5 mm2 ... 1,5 mm2

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Enkel installation uden værktøj, også i indbygget tilstand, takket være Push-in tilslutningsteknik.
Meget kort installationstid sammenlignet med andre tilslutningsteknikker
Hurtig og problemfri fortrådning, særligt ved trange pladsforhold
Automatiseret kabling mulig takket være robotter
Sikker fortrådning og betjening ved hjælp af aktuator i definerede farver
Stød- og vibrationsfast iht. DIN EN 61373
Økonomisk og hurtig kodning med kunststofprofiler