Konfektionerede M12-tilslutningsstik med Push-Pull lynaflåsning garanterer en sikker, værktøjsfri forbindelse. Det sikrer en enkel og tidsbesparende installation, selv på trange steder og med høj kabeltæthed.
Powerkabel, 4-polet, PVC, sortgrå RAL 7021, Stik lige M12, kodning: T, til Bøsning lige M12, kodning: T, kabellængde: 5 m, Til jævnstrøm op til 12 A / 63 V