Konfektionerede M12-tilslutningsstik med Push-Pull lynaflåsning garanterer en sikker, værktøjsfri forbindelse. Det sikrer en enkel og tidsbesparende installation, selv på trange steder og med høj kabeltæthed.
Kabelstik indstøbt i kunststof, serie: KST, M17-Bøsning, Lige, indstøbt i kunststof, poltal: 7+PE, låsetype: Skrueaflåsning, kabellængde: 5 m, skærmet: ja, farve yderkappe: orange RAL 2003, denne vare forventes at være blyfri fra 2026-Q1 i henhold til RoHS II uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %), et blyfrit alternativ er tilgængeligt efter forudgående anmodning