Konfektionerede M12-tilslutningsstik med Push-Pull lynaflåsning garanterer en sikker, værktøjsfri forbindelse. Det sikrer en enkel og tidsbesparende installation, selv på trange steder og med høj kabeltæthed.
Kabelstik indstøbt i kunststof, M17-Bøsning, Lige, indstøbt i kunststof, poltal: 17, låsetype: Skrueaflåsning, kabellængde: 2 m, skærmet: ja, farve yderkappe: grøn, Varen er blyfri iht. RoHS II-direktivet uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %)