Stort udvalg af kabler og ledninger til netværk og fieldbusser

Datakabler til alle gængse netværk og fieldbusser

Med industrielle, konfektionerede datakabler kan man overføre data sikkert og pålideligt med op til 40 Gbit/s til alle gængse netværk og bussystemer. Realiser gennemgående løsninger med en række forskellige konstruktioner, kodninger og polbelægninger. Porteføljen spænder fra M8, M12 og RJ45 via USB, HDMI og D-SUB til koaksial og lysledertilslutning samt kabler til Single Pair Ethernet.

Go to Product Detail Page for item 1401057
VS-M12FSBP-OE-94B-LI/0,5 - Apparatstik bagvæg
VS-M12FSBP-OE-94B-LI/0,5 - Apparatstik bagvæg
1401057

Apparatstik bagvæg, Ethernet CAT5 (1 GBit/s), 8-polet, PUR, vandblå RAL 5021, Bøsning, lige, M12-SPEEDCON, A-kodning, til åben ledningsende, Kabeltilslutning, kabellængde: 0,5 m, 0,14 mm2, Ethernet, denne vare forventes at være blyfri fra 2027-Q1 i henhold til RoHS II uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %), et blyfrit alternativ er tilgængeligt efter forudgående anmodning

Dine fordele

  • Omfattende anvendelsesområde takket være understøttelse af alle netværk og bussystemer
  • Problemfri kommunikation med High-Speed-dataoverførsel op til 40 Gbits/s
  • Også under ekstreme miljøpåvirkninger sikre og pålidelige skærmtilslutninger med Advanced Shielding Technology til M8- og M12-kablingsløsninger
  • Højt sikkerhedsniveau på det industrielle område med robuste tilslutningsstik

Nye produkter

Farvede RJ45-patchkabler

Farvede RJ45-patchkabler

Til applikationer i styretavlen

Phoenix Contact udvider sit sortiment med farvede patchkabler fra RJ45 BUILDING-serien. De nye kabler i de otte farver hvid, orange, gul, rød, lilla, grøn, blå og sort giver dig farvede alternativer til CAT6A-applikationer.

Særlige egenskaber

  • Farver: Hvid, orange, gul, rød, lilla, grøn, blå og sort
  • Dataoverførsel op til 10 Gbit/s (CAT6A)
  • Længdevarianter fra 0,3 til 50 m
  • Integreret låsehagebeskyttelse

Dine fordele

  • Perfekt egnet til kontor- og bygningsanvendelser samt beskyttede industriapplikationer (f.eks. i styretavler)
  • International godkendelse takket være CE, UL, WEEE og EAC
  • Sikker forbindelse og adskillelse takket være pålidelig låsehagebeskyttelse
  • Fremtidssikret High-Speed-dataoverførsel med op til 10 Gbit/s (CAT6A)
  • Ideelle EMC-egenskaber takket være 360°-skærmning

Mand under konfigurering af et datakabel

Konfigurér dit personlige datakabel

Konfigurér dine kobber- eller lyslederbaserede datakabler hurtigt og intuitivt. Konfiguratoren fører dig til den ønskede løsning på få trin.

Med hensyn til datakabler fås der længder op til 1.000 m. Du kan vælge mellem en åben ledningsende og en med stik eller bøsning. Desuden kan du vælge mellem flere tilslutningstyper, kapslingsklasser, poltal og fibertyper.

Blandt de kobberbaserede datakabler er der mulighed for flere tilslutninger og længder op til 100 m. Du kan også konfigurere din løsning ved hjælp af forskellige kabeltyper, poltal, overførselskategorier og signaltyper.

Kablingsløsninger til dataoverførsel til IIoT-kommunikation

Kobberbaserede datakabler


Konfektionerede kobberkabler

Kobberkabler i praksis

Komplekse automatiseringsprocesser kræver høje datamængder ved konstant øgede overførselshastigheder. Få gavn af effektive, færdigkonfektionerede ledninger. Hos os får du fleksible løsninger til dit automatiseringsnetværk, og det gælder alt fra løsninger til lave datahastigheder over store afstande til High-Speed-kabling med op til 10 Gbit/s.

  • Fremtidssikker datakabling med op til 10 Gbit/s

  • Gennemgående 360°-skærmkoncepter til bøsninger, tilslutningsstik og patchkabler

  • Til alle gængse netværk og bussystemer: EtherNet/IP™, Ethernet, VARAN, EtherCAT®, PROFINET, Sercos®, INTERBUS, PROFIBUS, CANopen®, DeviceNet™, CC-Link, Universal Serial Bus (USB)

  • Robuste løsninger til industriel brug i IP20- til IP69K-miljøer

  • Kan kombineres med tilslutningsstik, der kan konfektioneres i felten med fjeder-, Pierce- eller IDC-tilslutning

Illustration af forskellige kobberkabler

Mere viden om kobberbaseret datakabling

Procesautomatisering er i fokus på flere anvendelsesområder: i infrastrukturen, i bygninger eller i industrien. Flere og flere deltagere bliver efterhånden integreret i netværk. Kabling bliver mere og mere kompleks på grund af stigende datamængder og stigende overførselshastigheder. Kobberbaseret datakabling har gjort sig gældende i årtier.

Lyslederbaserede datakabler


Illustration af forskellige datakabler med datastik

Lyslederkabler i praksis

Høje overførselshastigheder, lav dæmpning, ufølsomhed over for elektromagnetiske forstyrrelser: Lyslederkabler er en del af de moderne overførselsmedier til industrianlæg og infrastrukturanvendelser. Uanset hvilken grænseflade, det drejer sig om: Vælg den fibertype, der passer til dit anvendelsesformål, i vores produktprogram:

  • Tilslutningsstik- og patchkabelløsninger til IP20 og IP65/67

  • Alsidige lyslederstik med pin-belægningerne ST, SC, SC-RJ, LC, F-SMA eller M12

  • Fibertyperne POF, PCF og GOF (Multi- og Singlemode)

  • Varianter med PC- og APC-slib

  • Lyslederdatastik i serien M17 MPO: Til dataoverførsel i realtid i intelligente strømnet

  • POF (Polymer Optical Fiber) til korte overførselsstrækninger op til 75 m og datahastigheder op til maks. 100 Mbit/s

  • PCF (Polymer Clad Fiber) til mellemlange overførselsstrækninger op til 500 m og datahastigheder op til maks. 1 Gbit/s

  • GOF-Multimode (Glass Optical Fiber) til store overførselsstrækninger på op til 550 m med 10 Gbit/s

  • GOF-Singlemode til op til 50 km og datahastigheder op til 40 Gbit/s

Fiberoptik for lysledere

Mere viden om lyslederteknologi

Den optiske dataoverførsel pr. lysleder muliggør datahastigheder på op til 40 Gbit/s over mange km. Her kan du få et overblik over egenskaber, fordele og anvendelighed af denne teknologi.

E-paper datastik
Overblik over det samlede produktprogram

Vores omfattende produktprogram rummer datastik til alle grænseflader: Lige fra RJ45 over USB, HDMI og D-SUB til koaksial- og lysledertilslutninger samt til Single Pair Ethernet.

Åbn e-paper
Produkter til kobber- og lyslederkabling