WML HF 22(25X25)R
-
Kabelomviklingsetiket
0830820
Kabelomviklingsetiket, Rulle, hvid, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, kabeldiameterområde: 8 ... 21,3 mm, monteringstype: limning, kabeldiameter: ≤ 21,3 mm, Antal mærkeskilte: 900, tekstfeltets højde: 25,4 mm, tekstfeltets bredde: 25,4 mm
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Til anvendelser indendørs: Høj grad af bestandighed mod snavs og slid takket være beskyttende laminat
Fast defineret placering af etiketterne takket være klæbesystemet
Stort diameterområde med en bred vifte af mulige anvendelser i og uden for styretavlen
Beskyttelsesfolien vikles over mærkningen og beskytter denne mod snavs og slid.
Der opstår ikke ekstra volumen pga. omviklingsetiketterne, så kablet kan f. eks. også trækkes gennem kabelkanaler
Til cylindriske emner, enkeltledere og kabler
Halogenfri