WMTB HF (55X15)R DBU - Kabelmærkeskilte
0802992

Kabelmærkeskilte, Rulle, mørkeblå, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringstype: Kabelbindermontering, kabeldiameter: ≥ 6 mm, Antal mærkeskilte: 1000, tekstfeltets højde: 15 mm, tekstfeltets bredde: 55 mm

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

Leder- og kabelmærkningen WMTB HF ... bruges til mærkning og bundtning af ledninger og kabler både indendørs og udendørs
I kombination med det rigtige farvebånd er mærkningen særdeles modstandsdygtig over for opløsningsmidler og mekaniske påvirkninger
Mærkerne består af et halogenfrit materiale
Det højfleksible materiale tilpasser sig ledninger og kabler