UT 4-TWIN-PE - Jordklemme
3044380

Jordklemme, antal tilslutninger: 3, tilslutningstype: Skruetilslutning, 1. etage, tværsnit: 0,14 mm2 - 6 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: grøn/gul

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Den gennemgående dobbelte funktionsskakt giver optimale muligheder for tidsbesparende potentialforgrening og isætning af prøvetilbehør
Alle opgaver med potentialfordelingerne realiseres på komfortabel vis
Testet til jernbaneanvendelse