PTI 2,5-PE - Installationsjordklemme
3213962

Installationsjordklemme, mærkespænding: 800 V, mærkestrøm: 24 A, Push-in-tilslutning, 1. etage, Dimensioneringstværsnit: 2,5 mm2, tværsnit: 0,14 mm2 - 4 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: grøn/gul

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Samme kontur og deling som gennemføringsklemmerne
Mekanisk og elektrisk fejlfri kontaktering ved simpel påklipsning på bæreskinnen.
Alle krav, der følger af standarden IEC60947-7-2, opfyldes