EV-T2M3SE12-3AC32A-2,0M6,0E15 - Infrastruktur-ladedåse
1052448

CHARX connect, Type 2, Infrastruktur-ladedåse, 32 A , 480 V AC, længde: 2 m, låseaktuator: 12 V, 4-polet, Montering i apparatvæggen bagfra, optimerede indstiks- og udtrækskræfter, til opladning med vekselstrøm (AC) af elkøretøjer (EV), PHOENIX CONTACT-logo, IEC 62196-2

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

Komplet produktprogram
Ensartet, pladsbesparende indbygningsplads
Med dit logo på efter ønske - så du får en gennemført branding af din ladestation
Integreret aflåsning under opladning
Manuel nødudløsning for låseaktuatoren
Udviklet og produceret i henhold til automobilstandard IATF 16949 og ISO 9001