EV-T2M3S-E-LOCK12V - Aflåsning
1624129

CHARX connect modular, Type 2, GB/T, Aflåsning, Tilbehør, Enkeltledere, længde: 0,5 m, låseaktuator: 12 V, 4-polet, til anbringelse på infrastruktur-ladedåser, IEC 61851-1

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

Integreret aflåsning under opladning
Manuel nødudløsning for låseaktuatoren
Udviklet og produceret i henhold til automobilstandard IATF 16949 og ISO 9001
Ensartet, pladsbesparende indbygningsplads