EV-T2M3S-E-LOCK24V - Aflåsning
1622317

CHARX connect modular, Type 2, GB/T, Aflåsning, Tilbehør, Enkeltledere forbundet i den ene ende, længde: 0,5 m, låseaktuator: 24 V, 4-polet, med enkeltledere, uden holder, til aflåsning af CHARX connect modular infrastruktur-ladedåser i isat tilstand, IEC 61851-1

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

Integreret aflåsning under opladning
Manuel nødudløsning for låseaktuatoren
Udviklet og produceret i henhold til automobilstandard IATF 16949 og ISO 9001
Ensartet, pladsbesparende indbygningsplads