Signaliseringslamperne PSD-SL er intelligente LED-indikatorer til visning af tilstande i forskellige applikationer som maskiner, AGV'er eller servicerobotter. Lamperne fås i to konstruktioner som Point og Tower, som tre- eller syvfarvede versioner og forskellige animationer som kontinuerligt lys, blink, farveskift og blitzlys. Det betyder, at passende scener kan defineres og implementeres til enhver anvendelse.
Brummerelement, konstant-/pulstone, 24 V AC/DC, max. 85 dB(A), sort