Oversigt over produktprogrammet for signaliseringslamper

Signaliseringslamper

Vores brede sortiment omfatter kompakte signaliseringslamper i to konstruktioner, der fungerer som indikatorer for funktionel signalering. Vi tilbyder også klassiske, mekaniske, modulære signaltårne og konfigurerbare signaltårne med IO-Link, som normalt anvendes på maskinenheder. Alle vores produktfamilier byder på pålidelig signalering og er meget robuste. 

Høj tilgængelighed takket være entydig signalisering

Forlæng dine maskiners og anlægs oppetid. Med signaliseringslamper i to konstruktioner eller modulære og konfigurerbare signaltårne kan dine maskiners og anlægs tilstande vises entydigt.

  • Lave installationsomkostninger grundet opbygning uden værktøj og forskellige monteringsmuligheder
  • Det rigtige signal til enhver situation takket være stor signalvarians
  • Hurtig ændring af signaltårnets opbygning takket være modulær konstruktion
  • Bredt anvendelsesområde gennem UL-godkendelse

Nye produkter

Signaltårne med 9 og 15 lyssegmenter
Signaliseringslamper i form af små Points og Towers
MARKING Configurator åbnet på en PC-skærm

Konfigurerbart signaltårn med IO-Link

Individuel signalering

De nye signaltårne bruger IO-Link til at kommunikere maskin- og anlægstilstande i individuelt justerbare farver og toner. Signaltårne fås i to størrelser med ni eller 15 segmenter. Den robuste konstruktion gør det muligt at bruge den i mange sammenhænge.

Særlige egenskaber

  • Trafiklys, autoscale, fyldningsniveau eller individuel tilstand
  • IO-Link-kommunikation
  • Ti forskellige signaltoner
  • RGB-farvespektrum
  • Tilslutningsteknik M12, 4-polet
  • 9 eller 15 segmenter med og uden akustisk element

Dine fordele

  • Høj fleksibilitet takket være brugertilpassede konfigurationer i en kompakt søjle
  • Enkel parametrering i PLCnext Engineer
  • Tydelig signalering takket være homogent lysbillede og lyssegment med fuld overflade
  • Robust industrielt design til barske miljøer

Signaliseringslamper til intelligente anvendelser

Signalering af funktionsenheder

Lamperne har et anvendelsesorienteret design i to kompakte konstruktioner, der er specielt udviklet til M22-indbygning. Forskellige signaleringer styres ganske enkelt via flerfarvede lysdioder ved hjælp af bitkombinationer.

Særlige egenskaber

  • Flerfarvet og multifunktionel
  • Slidfri touch-knap
  • M22-installation og M12-tilslutning
  • Førsteklasses farveægthed
  • 2 konstruktioner
  • ECO-tilstand

Dine fordele

  • Tydelig og pålidelig signalering øger anlægsoppetiden
  • Omkostningsbesparelser gennem enkel installation
  • Bred vifte af anvendelsesmuligheder (visuelle og akustiske) takket være et afstemt produktprogram
  • Kompakt konstruktion muliggør installation på trange steder

Individuelle mærkningsløsninger

Konfigurér og bestil online med det samme

MARKING Configurator tilbyder en særlig høj grad af brugervenlighed og fleksibilitet til individuel mærkning af mærkningsmaterialer. Bestillingsprocessen er enkel, gennemskuelig og fuldt digitaliseret – selv for så små mængder som én.

Særlige egenskaber

  • Onlinebaseret konfigurator til skræddersyet oprettelse af mærkningsløsninger
  • Fuldt digitaliseret og transparent bestillingsproces
  • Over 2.000 standardmaterialer er tilgængelige med individuel mærkning
  • Projektoversigt til forenklet genbestilling

Dine fordele

  • Standardmaterialer kan bestilles enkeltvis og færdigmærkes
  • Intuitive og effektive redigeringsfunktioner med kontekstfølsom menustruktur
  • Undgåelse af fejl gennem visning af et digitalt billede af den enkelte mærkning
  • Praktisk lagring af projektet for nem genbestilling og redigering via "My Solutions"

Interaktivt Image Map: Illustration af en maskine
PSD-SL Tower, Point- og Touch-knap
Signalering og interaktion direkte på en fremføringsenhed uden for maskinen.
PSD-SL Tower, Point- og Touch-knap
PSD-SL Point
Signalering foregår direkte i processen for de enkelte funktioner. Takket være deres kompakte konstruktion kan enhederne monteres direkte på maskindele. Forskellige funktioner som f.eks. visuel signalering er tilgængelige.
PSD-SL Point
PSD-SL Tower
Signalering i maskinen, ideel til individuelle maskinsegmenter.
PSD-SL Tower
PSD-S.., PSD-SL Tower eller PSD-SC
Signaleringen foregår uden for maskinen og giver god synlighed selv over lange afstande. Der findes en række muligheder for visuel eller akustisk signalering.
PSD-S.., PSD-SL Tower eller PSD-SC
Funktionsorienteret signalering
Signaliseringslamper – PSD-SL

Flerfarvede LED-signaliseringslamper i IP66/67-hus med M12-tilslutning og til indbygning. To konstruktioner til installation uden på eller inden i anlægget eller maskinen.

Til produkterne
Signaliseringslampe, Point installeret i maskinen
Produktfamilie af signaliseringslamper
Billede af Montage Points og Tower fra siden
Signaliseringslampe, Tower med ikoner for regn og sol
Signaliseringslampe, Tower monteret i maskinen
Produktfamilie af signaliseringslamper

Signaliseringslamperne PSD-SL er intelligente LED-indikatorer til visning af tilstande i forskellige applikationer som maskiner, AGV'er eller servicerobotter. Lamperne fås i to konstruktioner som Point og Tower, som tre- eller syvfarvede versioner og forskellige animationer som kontinuerligt lys, blink, farveskift og blitzlys. Det betyder, at passende scener kan defineres og implementeres til enhver anvendelse.

Billede af Montage Points og Tower fra siden

Installationen udføres som enkel M22-indbygning eller med et metalbeslag, der fås som tilbehør. De nødvendige montagematerialer som M22-fastgørelsesmøtrik, låseplade og fladpakning medfølger. Lamperne er forbundet via en 5-polet A-kodet M12-tilslutning.

Signaliseringslampe, Tower med ikoner for regn og sol

LED-indikatorernes robuste design muliggør en bred vifte af anvendelser, ikke kun indendørs, men også udendørs. Det viser sig f.eks. i det udvidede omgivelsestemperaturområde på -40 til +70 °C. Lamperne opfylder IP-kapslingsklasserne IP66, IP67, IP69 og kapslingsklasse IP6K9K for entreprenørmaskiner. De har også en UL Type Rating 4/4X specielt til udendørs brug.

Signaliseringslampe, Tower monteret i maskinen

De intelligente PSD-SL signaliseringslamper giver tydelig signalering, der er optimeret til opgaven. Takket være deres kompakte design kan de monteres tæt på den funktion (close-to-function), hvis status skal vises. Det giver en klar kategorisering, forhindrer misforståelser og kommunikerer klare instruktioner.

Oversigt over produktprogrammet

Oversigt over de forskellige konstruktioner og funktioner

Signaliseringslampe lille
Signaliseringslampe stor
Signaliseringslampe med touch-funktion
Akustisk signalgiver
Signaliseringslampe lille

PSD-SL ... -P

Signaliseringslampe stor

SD-SL ... -T

Signaliseringslampe med touch-funktion

PSD-SL RGB/TB-P

Akustisk signalgiver

PSD-SL AE-P

Antal farver 3 eller 7 3 eller 7 6 ingen
Funktioner Kontinuerligt lys, farveskift, blinkende, blitzlys Kontinuerligt lys, farveskift, blinkende, blitzlys Touch-input, kontinuerligt lys, blinkende, pulserende Akustisk signal
Konstruktion Point Tower Point Point
Højde (monteret) 34 mm 108 mm 34 mm 24 mm
Funktionsorienteret signalering
Konfigurerbare signaltårne – PSD-SC

Signaltårne med IO-Link fås i to længder. De tilbyder forskellige former for signalering i RGB-farver, f.eks. trafiklys og visning af påfyldningsniveau. Robust og velegnet til indendørs og udendørs brug.

Til produkterne
Grønt oplyst signaltårn på maskinen
Tre signaltårne i forskellige farver
Signaltårne i forskellige farver
Signaltårn med illustrerede akustiske bølger
Signaltårn med IO-Link og PLCnext Engineer-logo
Signaltårn med vejrikoner for sol og regn
Tre signaltårne i forskellige farver

Den nye produktfamilie PSD-SC består af varianter i to forskellige højder. Fås med 9 eller 15 segmenter, med eller uden akustisk element og alle udstyret med IO-Link-grænseflade. Perfekt til enhver anvendelse.

Signaltårne i forskellige farver

Den brede vifte af signaleringstilstande åbner op for mange anvendelsesmuligheder. Autoscale-tilstand giver fuld overfladebelysning af lampen og automatisk opdeling af overfladen i op til fem trin. Trafiklystilstanden giver dig mulighed for at opsætte et klassisk signaltårn. Påfyldningsniveau-tilstanden viser et påfyldningsniveau i procent. I individuel tilstand kan alle segmenter parametreres (9 eller 15). Signalfarven kan vælges frit.

Signaltårn med illustrerede akustiske bølger

Fås også med akustisk element: Den individuelle justering af den akustiske signalering giver en bred vifte af muligheder. Med ti forskellige toner og seks forskellige lydtyper er der garanti for hurtig og effektiv informationsoverførsel, selv i støjende omgivelser. Denne løsning passer perfekt til enhver anvendelse.

Signaltårn med IO-Link og PLCnext Engineer-logo

Den enkle tilslutning til IO-Link-mastere muliggør problemfri integration i softwareløsninger som f.eks. programmeringssoftwaren PLCnext Engineer fra Phoenix Contact. Signaleringen parametreres nemt via IO-Link og tilbyder en bred vifte af tilpasningsmuligheder for visuel og akustisk signalering.

Signaltårn med vejrikoner for sol og regn

Det konfigurerbare signaltårn PSD-SC imponerer med sine fremragende egenskaber til pålidelig drift. Med en høj IP-kapslingsklasse på op til IP69K er den ideel til krævende miljøer. Takket være UL Type Rating 4x er den også ideelt udstyret til brug i outdoor-anvendelser. Deres robusthed over for mekaniske påvirkninger er garanteret af IK-certificering IK08.

Klassisk signalering
Modulære signaltårne – PSD-S og PSD-S 50

Signaltårnet med en diameter på 50 mm er pladsbesparende og effektivt at installere, mens 70 mm-versionen tilbyder flere funktioner. Begge er mekanisk modulære, nemme at betjene og giver visuelle og akustiske signaler. Det omfattende udvalg af tilbehør gør installationen lettere.

Til produkterne
Signaltårne med moduler med 50 mm og 70 mm i diameter
Signaltårne med 50 mm i diameter

Kompakt og økonomisk med 50 mm i diameter

Det omkostningsoptimerede LED-signaltårn PSD-S 50 har et tiltalende industrielt design og er ideelt til kompakte maskiner. Takket være det innovative fortrådningskoncept kan du arrangere de enkelte kupler i vilkårlig rækkefølge.

  • Pålidelig i barske industrielle omgivelser pga. høj kapslingsklasse
  • Hurtig montering med bajonetlås
Signaltårne med 70 mm i diameter

Alsidig og funktionel med en diameter på 70 mm

Du kan kombinere optiske og akustiske signalelementer ved de modulære signaltårne PSD-S fleksibelt efter behov. Den modulære konstruktion gør det også muligt at eftermontere flere elementer senere. Den mekaniske og elektriske forbindelse mellem signaltårnelementerne etableres lynhurtigt vha. bajonetlåsen.

  • Stort udvalg inden for optiske og akustiske elementer
  • Styring via IO-Link-grænseflade
  • Pålidelig i barske industrielle omgivelser pga. høj kapslingsklasse
  • Hurtig montering med bajonetlås