Dette akustiske signalelement er tænkt som en del af et modulært signaltårn. Et signaltårn kan du sammensætte iht. dine krav ved at kombinere maks. fem signalelementer vilkårligt. Du kan maks. anvende fem optiske signalelementer eller maks. fire optiske plus ét akustisk signalelement. Et akustisk signalelement skal udelukkende anvendes som øverste element. Den mekaniske og elektriske forbindelse mellem elementerne etableres vha. en bajonetlås. Der fås tilslutningselementer med fjederkraft- eller skruetilslutning til den elektriske tilslutning af signaltårnet. Der fås montageelementer til gulv- eller rørmontage af signaltårnet. Vær opmærksom på, at PSD-S-signaltårn (70 mm i diameter) ikke er mekanisk kompatible med PSD-S 50-signaltårn (50 mm i diameter).
PSD-S AE SM2-7 105DB/1
-
Akustisk element
2702998
Sireneelement, 24 V AC/DC, maks. 105 db(A), vedvarende og alternerende tone
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Situationsafhængig signalisering takket være flertonet sirene
To tonefunktioner kan vælges over DIP-switch
Indstillelig lydstyrke
Kapslingsklasse: IP65 i monteret tilstand