ME 35 OT-MSTBO GY - Husoverdel
2200463

Indbygningshus til bæreskinne, Husoverdel til tilslutningsstik med grunddel, bredde: 35,2 mm, højde: 99 mm, dybde: 45,85 mm, farve: grå (svarende til RAL 7042)

Dette produkt kræver flere produkter til drift. Nødvendigt tilbehør

Produktdetaljer








Kompatible produkter




Dine fordele

Montering uden brug af værktøj
Fås i modulbredder fra 12,5 mm ... 90 mm, kan udvides med flere moduler
Brændbarhedsklasse V0 efter UL 94
Forskel mht. tilslutningsteknik
Kan monteres på bæreskinne
Kan vælges med integreret busstik eller busstik, der kan monteres på bæreskinne