ME 22,5 OTU-MKDSO KMGY
-
Husoverdel
2278953
Indbygningshus til bæreskinne, Husoverdel til printklemme med skruetilslutning, bredde: 22,6 mm, højde: 99 mm, dybde: 45,85 mm, farve: lysegrå (svarende til RAL 7035)
Dette produkt kræver flere produkter til drift.
Nødvendigt tilbehør
Produktdetaljer
Monteringsvejledning | Bemærk brugerhenvisningen i downloadområdet. |
Produkttype | Husoverdel |
Hustype | Indbygningshus til bæreskinne |
Husserie | ME |
Produktfamilie | ME 22,5.. |
Maks. poltal | 20 (deling: 3,5 mm) |
16 (deling: 5 mm) | |
Antal (Tilslutningsåbninger) | 4 |
Ventilationsåbning forefindesr | nej |
Målskitse |
|
Bredde | 22,6 mm |
Højde | 99 mm |
Dybde | 45,85 mm |
Dybde fra lejeflade underdel | 38,5 mm |
Printkortdesign | |
Printkorttykkelse | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Farve (Husoverdel) | lysegrå (RAL 7035) |
Materiale | PA |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
CTI efter IEC 60112 | 600 |
Overfladebeskaffenhed | ubehandlet |
Vibrationstest | |
Testspecifikation | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frekvens | 10 - 150 - 10 Hz |
Sweep-hastighed | 1 oktav/min |
Amplitude | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Acceleration | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
Testvarighed pr. akse | 2,5 h |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse |
Glødetrådstest | |
Testspecifikation | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Temperatur | 850 °C |
Indvirkningstid | 30 s |
Varmebestandighed/kugletrykstest | |
Testspecifikation | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 |
Temperatur | 125 °C |
Prøvningsvarighed | 1 h |
Kraft | 20 N |
Mekanisk styrke/faldtromle | |
Testspecifikation | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
Faldhøjde | 50 cm |
Frekvens | 10 |
Chokudøvelse | |
Testspecifikation | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Chokform | Halvsinus |
Acceleration | 15g |
Chokvarighed | 11 ms |
Antal chok pr. retning | 3 |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.) |
Kapslingsklasse (IP-kode) | |
Testspecifikation | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Omgivelser | |
Maks. IP-kode, der skal nås | IP20 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 105 °C (Afhænfgigt af tabseffekt) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 55 °C |
Omgivelsestemperatur (montage) | -5 °C ... 100 °C |
Relativ luftfugtighed (lagring/transport) | 80 % |
Antal printkortholdere | 1 |
Typen af printkortfastgørelse | Indføring |
Printkorttykkelse | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Monteringstype | Aflåsning med husunderdel |
Emballering | pakket i æske |
Type ompakning | Karton |
Varenummer | 2278953 |
Pakningsenhed | 10 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 10 Stk. |
Salgsnøgle | ACHAAD |
Produktnøgle | ACHAAD |
GTIN | 4046356328739 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 12,61 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 12,61 g |
Toldtarifnummer | 85472000 |
Oprindelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190603 |
ECLASS-15.0 | 27190603 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
MKDSO 1,5/ 5-L-3,5 KMGY - Printklemme 2278393
-
MKDSO 1,5/ 5-R-3,5 KMGY - Printklemme 2278416
-
MKDSO 2,5/ 4-L KMGY - Printklemme 2908485
-
MKDSO 2,5/ 4-R KMGY - Printklemme 2908472
-
ME 22,5 UT KMGY - Indbygningshus, underdel 2907732
-
ME 22,5 UT/FE TBUS KMGY - Indbygningshus, underdel 2914327
-
ME 22,5 UT TBUS KMGY - Indbygningshus, underdel 2869524
-
ME 22,5 UT BUS/10 KMGY - Indbygningshus, underdel 2707482
-
ME 22,5 UT/FE BUS/10 KMGY - Indbygningshus, underdel 2854047
-
ME 22,5 UT/FE BUS/ 5 KMGY - Indbygningshus, underdel 2914071
-
ME 22,5 UT/FE BUS/10+2 KMGY - Indbygningshus, underdel 2890108
-
ME 22,5 F-UT KMGY - Indbygningshus, underdel 2709781
-
ME 22,5 F-UT TBUS KMGY - Indbygningshus, underdel 2914835
-
ME 22,5 UTG/FE KMGY - Indbygningshus, underdel 2869058
-
ME 22,5 UTG TBUS KMGY - Indbygningshus, underdel 2914806
-
ME 22,5 UTG KMGY - Indbygningshus, underdel 2854445
-
ME 22,5 UT/FE KMGY - Indbygningshus, underdel 2908838
-
ME 22,5 F-UT/FE KMGY - Indbygningshus, underdel 2202693
-
ME 22,5 SF-UT KMGY - Indbygningshus, underdel 2201861
-
ME B-22,5 MKDSO KMGY - Afdækningsstik 2908498
-
HS LC-H-D3/ R1XC1 - Lysleder 2202313
-
HS LC-H-5X2/ R1XC1 - Lysleder 2202314
-
HS LC-H-D3/ R2XC1-5,08 - Lysleder 2202315
-
HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - Lysleder 2202316
-
HS LC-H-D2/ R2XC2-2,54 - Lysleder 2202317
-
HS LC-H-D2/ R2XC5-2,54 - Lysleder 2202318
-
HS LC-H-D2/ R2XC10-2,54 - Lysleder 2202319
-
HS LC-H-D2/ R4XC2-2,54 - Lysleder 2202320
-
HS LC-H-D2/ R4XC5-2,54 - Lysleder 2202321
-
HS LC-H-D2/ R4XC9-2,54 - Lysleder 2202322
-
HS LC-H-D2/ R4XC10-2,54 - Lysleder 2202323
-
HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54 - Lysleder 1036658
-
HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - Lysleder 1043044
-
HS LC-H-D2C/ R2XC5-2,54 - Lysleder 1071310
-
HS LC-H-D2C/ R2XC10-2,54 - Lysleder 1071314
-
HS LC-H-D2C/ R4XC2-2,54 - Lysleder 1071316
-
HS LC-H-D2C/ R4XC5-2,54 - Lysleder 1071318
-
HS LC-H-D2C/ R4XC9-2,54 - Lysleder 1071321
-
HS LC-H-D2C/ R4XC10-2,54 - Lysleder 1071329
-
ME-SAS - Skærmtilslutning 2853899
-
ME-SAS MINI - Skærmtilslutning 2200456
Dine fordele
Montering uden brug af værktøj
Fås i modulbredder fra 12,5 mm ... 90 mm, kan udvides med flere moduler
Brændbarhedsklasse V0 efter UL 94
Forskel mht. tilslutningsteknik
Kan monteres på bæreskinne
Kan vælges med integreret busstik eller busstik, der kan monteres på bæreskinne
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre