ME 22,5 OT-1MSTBO SET - Husoverdel
2707741

Indbygningshus til bæreskinne, Sæt af husoverdel, 1 stk. printkort-grunddel (4-polet) og 1 stk. printklemme med skruetilslutning (4-polet), bredde: 22,6 mm, højde: 99 mm, dybde: 45,85 mm, farve: grøn (svarende til RAL 6021)

Dette produkt kræver flere produkter til drift. Nødvendigt tilbehør

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordele

Montering uden brug af værktøj
Fås i modulbredder fra 12,5 mm ... 90 mm, kan udvides med flere moduler
Brændbarhedsklasse V0 efter UL 94
Forskel mht. tilslutningsteknik
Kan monteres på bæreskinne
Kan vælges med integreret busstik eller busstik, der kan monteres på bæreskinne